To unload a wood saw, the large-area vacuum gripping system SBX removes the wood layers from the conveyor and transports them to pallets.


More on www.schmalz.com/sbx

Système de préhension de surface par le vide SBX pour le déchargement d'une scie à bois

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Bois
Pièce Panneaux de bois, Planches de bois
Produit Technique du vide pour l'automation, Composants, Systèmes de préhension de surface SBX
Numéro de vidéo 096

Des planches de bois fraîchement découpées doivent être transportées et empilées dans le secteur du traitement du bois.

Lors du déchargement d'une scie à bois, les piles de bois sont prélevées du convoyeur à l'aide d'un système de préhension de surface par le vide SBX puis transportées sur des palettes. Le système de préhension de surface par le vide peut manipuler sans problèmes des pièces de différents formats et de différentes surfaces. Grâce à des palpeurs à bille intégrés, les orifices d’aspiration non occupés se ferment automatiquement, garantissant ainsi une très grande force de prise. Ainsi, le système peut également saisir en toute fiabilité les planches de bois présentant des nœuds ou des fissures. En raison de son poids propre faible et de ses dimensions compactes, le système de préhension de surface par le vide est idéal pour être utilisé sur des robots industriels. Autre caractéristique particulière du système de préhension de surface : la possibilité de sélectionner différents générateurs de vide. Le modèle à génération de vide pneumatique intégrée permet de générer rapidement le vide et de minimiser ainsi les temps de cycle. Le modèle à génération de vide externe permet quant à lui de réduire les coûts d'énergie et d'exploitation et de simplifier les travaux de maintenance.

Système de préhension de surface par le vide SBX-C