The vacuum suction spider SSP is equipped with suction pads that are specially designed for the wood industry. Experienced system consultants at Schmalz design the vacuum system and test it in Schmalz’s testing facilities using the customer’s original workpieces.


More on www.schmalz.com/ssp

Système de préhension modulaire SSP dans une ligne de production pour panneaux de bois

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Bois
Pièce Panneaux de bois
Produit Technique du vide pour l'automation, Système de préhension, Préhenseurs SSP
Numéro de vidéo 142

Dans une nouvelle ligne de production, des panneaux de bois plaqués sont transportés au moyen d'un convoyeur à bande vers une machine à encoller les lisères. Après traitement, les planches sont empilées automatiquement sur une palette. A cet effet, un robot industriel est équipé d'un réseau d’aspiration Schmalz.

Le système de préhension modulaire SSP est équipé de ventouses spécialement développées pour le secteur du bois. Une lèvre d'étanchéité double intérieure permet un colmatage de très bonne qualité sur des surfaces lisses et rugueuses. La structure spéciale de la face inférieure de la ventouse autorise des temps de cycle très courts et une dynamique maximale. Le réseau d’aspiration est assuré par des palpeurs à bille sur chaque ventouse. En cas d'occupation partielle, les ventouses non occupées sont désactivées. Cela permet de manipuler des panneaux de bois de dimensions les plus diverses.

Le réseau d’aspiration est constitué de composants ajustés les uns par rapport aux autres, ce qui permet une adaptation individualisée pour chaque processus. Des conseillers systèmes Schmalz expérimentés prennent en charge la conception du système par le vide et le testent dans leur laboratoire à l'aide de pièces originales du client.

Préhenseur par le vide SSP