The vacuum tube lifter JumboSprint Ex is the ideal solution for handling barrels in explosion-hazard areas. In combination with the column-mounted slewing crane, the vacuum tube lifter JumboSprint Ex offers the complete lifting solution. The suction lifter JumboSprint Ex can be used in explosion-hazard areas and is conform to the European explosion protection guideline 94/9/EG (ATEX 100).


More on www.schmalz.com/jumbosprint-ex

Tube de levage par le vide JumboSprint Ex pour la manipulation de fûts dans des atmosphères explosives

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Chimie / Pharmacie
Pièce Fûts
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Tube de levage, JumboSprint Ex
Numéro de vidéo 099

Les enduits sont stockés dans des fûts dans la zone explosive. Les fûts sont transportés sur un convoyeur vers la zone de préparation des commandes, où ils doivent être déposés sur des palettes. Ce travail, qui devait être effectué par deux personnes, signifiait de gros efforts et une contrainte physique importante. C'est pourquoi l'entreprise se décida à acquérir un tube de levage par le vide de Schmalz.

Le tube de levage par le vide JumboSprint Ex est parfaitement adapté à la manipulation de fûts dans des atmosphères explosives. Le tube de levage par le vide JumboSprint Ex soulève les fûts d'un transporteur à rouleau, puis les dépose sur des palettes, le tout dans une atmosphère explosive. Le tube de levage par le vide permet à une seule personne de réaliser des tâches exigeant de gros efforts physiques. Le tube JumboSprint Ex est conforme à la directive européenne concernant les atmosphères explosives 94/9/EG (ATEX 100). La combinaison du tube de levage par le vide JumboSprint Ex avec une potence sur colonne représente une solution de levage complète.

Tube de levage par le vide Jumbo