Système de bridage pour l'industrie aérospatiale

Serrage sécurisé en cas d’exigences complexes

Dans l'industrie aérospatiale, les géométries de pièces parfois très complexes exigent souvent des solutions de bridage spéciales, adaptées sur mesure au cas concerné. Une précision maximale et une manipulation délicate de la pièce sont particulièrement importantes.

Dans le cadre de planifications spéciales, Schmalz a déjà développé de multiples solutions à succès pour des projets personnalisés. Avec la matrix plate, des pièces très minces peuvent aussi être fixées sans dommage et de manière fiable. La réduction du temps de mise en place et le degré élevé de flexibilité sont des arguments supplémentaires en faveur du système de bridage par le vide.

Vous trouverez ici des informations sur les industries connexes:

Fibres composites

Logistique aéroportuaire et manipulation de bagages

Métal/Tôle

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Matrix plate MPL

  • Système de bridage en aluminium haute résistance
  • Adaptable à la technique de serrage conventionnelle

Vacuum Operation Center VOC

  • Génération et surveillance du vide centralisées
  • Débits d’aspiration de 40, 63, 100 m³/h

Unité de vide VAGG

  • Génération et surveillance mobiles du vide
  • Débits d’aspiration de 6, 18, 40 et 63 m³/h