Technique du vide pour le secteur automobile

Temps de cycle rapides et niveau d'automatisation élevé

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Le secteur automobile est l'un des secteurs économiques les plus importants et très lié au secteur des équipementiers. En général, on fait la distinction entre les constructeurs automobiles, les fournisseurs de composants et les constructeurs d'installations. En raison d'un nombre toujours croissant de variantes et de l'augmentation des capacités de production avec des usines sur les nouveaux marchés tels que la Chine, les constructeurs automobiles mettent de plus en plus l'accent sur les stratégies mondiales de plate-forme. Ainsi, les concepts et les composants peuvent être réutilisés et le nombre de pièces produites peut augmenter en conséquence.

Les composants pour le vide de Schmalz peuvent être trouvés partout où les composants sont traités automatiquement. Cela s'applique spécialement au groupe de pressage, à la production de carrosserie et au montage final. En plus de la technologie d'automatisation, Schmalz propose également des systèmes de manutention par le vide ergonomiques pour l'industrie automobile. Les pièces volumineuses ou lourdes sont déplacées précisément à l’aide de ce système de manutention.

Documentation

Pour télécharger le document appelé « Informations produits pour le secteur automobile », veuillez vous connecter.

Connectez-vous

Les étapes de production et les solutions de vide dans l'industrie automobile

ATELIER DE PRESSE
ATELIER DE FERRAGE
ASSEMBLAGE FINAL
PROCÉDÉS MANUELS

La technique du vide sur le terrain

Tube de levage JumboFlex pour la manipulation de vitres de voitures

Savoir plus

Tube de levage JumboFlex pour la manipulation de sacs

Savoir plus

Tube de levage JumboErgo pour la manipulation de toits

Savoir plus

Tube de levage JumboFlex pour la manipulation d’installations de gaz d’échappement

Savoir plus

Tube de levage JumboFlex pour la manipulation des balles de caoutchouc

Savoir plus
Composants pour textiles composites

Pinces à aiguilles Schmalz SNG-M pour la manipulation de textiles composites et de préformes

Savoir plus