Assemblage final

La technologie du vide dans l'assemblage final

Dans l'assemblage final, le véhicule est assemblé et la carrosserie peinte reçoit les pièces encore manquantes comme pare-chocs, arbre de transmission ou réservoir. Une autre étape du processus est le montage de l'intérieur, des vitres et des pièces rapportées tels que les essuie-glaces, les phares, les roues, etc. Dans le « mariage », le moteur et la carrosserie sont fusionnés. Après un test fonctionnel final, la voiture finie quitte la ligne d'assemblage.

Avec sa gamme de ventouses, Schmalz permet une manipulation dynamique, même de pièces difficiles à aspirer telles que textiles ou pare-chocs. Pour les tâches manuelles, les systèmes de manutention par le vide soulagent l'opérateur du poids des pièces et rendent les processus ergonomiques et efficaces.

La technologie du vide pour la manipulation du verre automobile

La technologie du vide pour les processus manuels

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Produits pour l'assemblage final

Ventouses pour la manipulation de tôles

  • Manipulation de tôles
  • Manipulation de pièces concaves et convexes
  • Forces de préhension et forces transversales importantes

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %

Préhenseurs à aiguilles

  • Préhension en insérant des aiguilles
  • Manipulation de pièces difficiles à faire adhérer
  • Manipulation de matières poreuses

JumboFlex Battery

  • Charge jusqu'à 27 kg
  • Tube de levage pour les batteries de démarrage à couvercles de différentes formes

Information supplémentaire [PDF]

Demander le produit