Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Systèmes de manutention par le vide ergonomiques pour les procédés manuels

Dans le processus de fabrication, diverses tâches sont manuelles : il s’agit par exemple du déchargement de presses avec des composants tels que les toits et du chargement de porteurs de charge ; dans le domaine de la logistique interne, des caisses ou des cartons sont déplacés ou encore des composants tels que vitres, batteries de démarrage ou disques de freins sont placés sur la ligne d’assemblage. La cadence rapide requise, le poids élevé ou le format encombrant rendent ces activités dangereuses pour la santé des collaborateurs.

Les systèmes de manutention par le vide à actionnement manuel soulagent l'opérateur du poids de la pièce et permettent ainsi un travail ergonomique et sans fatigue. La commande facile des systèmes de manutention par le vide permet une préhension et un déplacement rapides des vitres, des bobines, des composants en tôle, ainsi que des caisses et des cartons. Les pièces peuvent être pivotées horizontalement, de 90 ° ou de 180 ° en fonction du type de système de manutention par le vide.

Appareils de levage pour les procédés manuels

Tubes de levage par le vide JumboFlex

  • JumboFlex pour poignée de commande à une main pour des séquences de mouvements rapides
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Commande à un ou deux doigt(s) pour gauchers et droitiers
  • Pour des pièces jusqu'à 50 kg

Tubes de levage par le vide JumboErgo

  • Tube de levage JumboErgo pour la manipulation dynamique de pièces planes
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Basculement des pièces à 90° (en option avec JumboErgo PSE)
  • Pièces jusqu'à 300 kg

VacuMaster Coil

  • VacuMaster Coil pour un basculement continu jusqu'à 90°
  • Épaisseur maximale de la bobine refendue de 3,0 mm (aluminium) ou de 1,5 mm (acier)
  • Charges jusqu'à 1.000 kg

Poutres roulantes en aluminium

  • Installation au plafond ou à un portique
  • Charges maximale de 1.200 kg

Tube de levage JumboFlex Battery

  • Manipulation de batteries de démarrage de différentes tailles et géométries jusqu'à 27 kg
  • Pas d'espace nécessaire entre les batteries grâce à une préhension avec le vide par le haut

Demander le produit