Technique du vide pour le secteur du bois

Une grande variété de surfaces et des conditions d'utilisation difficiles

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

La filière bois opère dans la transformation économique du bois. Le bois est utilisé sous différentes formes : en tant que matière de construction pour l’intérieur et l’extérieur ainsi que pour les meubles ou les palettes, pour ne nommer que quelques secteurs. En conséquence, les entreprises de transformations et leurs exigences sont très diverses.

Dans le traitement du matière brut naturel, il existe une large gamme de pièces :  de bois brut de sciage et de panneaux jusqu’à des ensembles de meubles et carcasses. Dans l'artisanat et les entreprises de production, les pièces en bois sont souvent manipulées au moyen de systèmes de manutention par le vide ou de manière automatisée avec des systèmes de préhension spéciaux ; pour l'usinage des surfaces, les panneaux de bois sont fixés dans les centres d'usinage CNC à l'aide de la technique de bridage par le vide. Pour chaque application, Schmalz propose la technologie de vide adaptée.

La technologie du vide pour les processus automatisés
La technologie du vide pour les procédés manuels
La technologie du vide pour le bridage

La technique du vide sur le terrain

Schlauchheber JumboErgo bei der Beladung von einer CNC Maschine

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement efficace de centres d'usinage CNC

Savoir plus
Schlauchheber JumboErgo bei der Handhabung von Türrohlingen

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement efficace de centres d'usinage CNC

Savoir plus
Vakuum-Saugspinne bei der Handhabung von langen Holzbalken

Préhenseur par le vide SSP pour la manipulation de poutres de bois

Savoir plus
Tube de levage pour panneaux de bois

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement de centres d'usinage CNC pour le bois

Savoir plus
tube de levage pour panneaux de bois

Le tube de levage par le vide JumboErgo facilite le chargement de panneaux de bois de grand format sur un centre d'usinage CNC

Savoir plus
Système de préhension pour panneaux de bois

Système de préhension modulaire SSP dans une ligne de production pour panneaux de bois

Savoir plus