Produits dans l'industrie du bois

La technologie du vide pour les procédés automatisés

Dans les processus automatisés, la technologie du vide de Schmalz est utilisée comme système de préhension sur des portails et des robots. La solution de préhension peut être configurée et adaptée par le client grâce à une large gamme de différents composants pour le vide ou être fournie sous forme de système de préhension prêt à raccorder pour l'application concernée.

Pour la manipulation du bois, Schmalz a développé des ventouses qui répondent particulièrement aux exigences de ce matière. Leur forme a été optimisée pour assurer l'adhérence sur des pièces rugueuses et souvent absorbantes. Les systèmes de préhension de surface  prêts à raccorder et les préhenseurs par le vide sont adaptés aux exigences actuelles de l'industrie du bois. Ils sont basés sur des composants individuels qui peuvent être adaptés au cas par cas et d’une manière modulaire à l'application concernée.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Exigences à remplir par la technologie du vide

Prévention des doubles couches
Lors de la manipulation de pièces poreuses ou absorbantes tels que panneaux MDF ou d'aggloméré, les pièces peuvent adhérer entre elles lors du désempilage. Sur les préhenseurs de surface de Schmalz, une fonction de séparation intégrée assure l'interruption du vide entre les plaques grâce à l'introduction d'un courant d'air comprimé limité. Ainsi, une seule pièce est aspirée et maintenue.

Manipulation délicate dans la fabrication de meubles
La manipulation de meubles pose des défis particuliers en termes d'absence de marques et de dommages. Les systèmes de préhension de surface de Schmalz sont équipés de ventouses ou d'une mousse dense spéciale. La mousse dense souple permet une manipulation sans dommage et sans empreintes, de sorte que les pièces, même après contact avec le préhenseur, peuvent être entièrement peintes. La large gamme de produits comprend aussi des ventouses en matières spécialement développés par Schmalz.

Manipulation par couches de petites pièces après un traitement par procédé Nesting
Pour les couches de pièces qui ont été traitées par Nesting, les pièces les plus petites doivent être prises et transportées de préférence sans effort manuel supplémentaire. Le préhenseur Nesting SPZ-NG permet une seule opération de manutention pour désempiler les couches de plaques découpées. Divers circuits de vide permettent de diviser le préhenseur en différents segments. Les différents circuits de vide peuvent être ainsi activés ou désactivés au besoin, par exemple pour laisser reposer certaines pièces pendant le processus de préhension.

Manipulation de pièces à évidements
Pour les pièces ayant de grands évidements telles que les portes avec inserts pour fenêtres, on utilise le système de préhension de surface FXP / FMP. Ce préhenseur universel est équipé d'une mousse dense spéciale et de modules de vanne. Cela permet la manipulation de portes à cadre étroit et à grandes ouvertures.

Travailler dans un environnement poussiéreux
Lors de la manipulation de planches, panneaux, poutres lamellées, bois de construction, plaques CLT, palettes ou tout simplement de bois naturel, les nœuds, fissures et autres surfaces irrégulières rendent difficile l'utilisation de solutions standard. Le système de préhension de surface breveté SBX a été conçu spécialement pour ces besoins. Le système de préhension de surface  SBX peut être utilisé facilement, même dans des environnements difficiles, poussiéreux, humides, froids et résineux.

Traitement des placages
Les couches minces de bois sont très fragiles et peuvent facilement rompre pendant le transport. Lees systèmes de préhension de surface de Schmalz assurent une manipulation particulièrement délicate des pièces instables, de sorte que le placage peut être désempilé et transporté sans fissures.

Produits dans l'industrie du bois

Système de préhension de couche par le vide SPZ-NG

La manipulation de feuilles de bois après traitement dans la méthode d'imbrication (Nesting)Sur demand

 

 

Systèmes de préhension de surface par le vide FXP/FMP

  • Préhenseur universel pour la palettisation / dépalettisation automatique, la préparation de commandes et le tri
  • Dimensions : 442 x 130 à 1.432 x 130 mm
  • Joint : mousse d'étanchéité, ventouse

Systèmes de préhension modulaire

Systèmes complets et sophistiqués pour les applications individuelles

Ventouses pour la manipulation du bois

  • Manipulation de bois et de panneaux de bois
  • Versions avec bord d'étanchéité spécial et plapeur mécanique

Turbines pour le vide

  • Grand volume de flux en cas de faible dépression
  • Régulation de la fréquence et inversion électro-pneumatique en option
  • Pour pièces poreuses