Appareilles de levage par le vide dans l'industrie du bois

Système de manutention par le vide pour les processus de travail manuels

Vu que les panneaux de bois, les flans, les pièces, les ensembles et les carcasses peuvent énormément varier en taille, poids et  texture, Schmalz a développé pour cela deux séries de systèmes de manutention par le vide : les tubes de levage par le vide Jumbo ainsi que les palonniers à ventouses VacuMaster. Les deux séries offrent aussi un large choix de différentes ventouses. Les systèmes de manutention par le vide sont complétés par des poutres roulantes et des potences pivotantes spécialement adaptées.

De plus, Schmalz prévoit spécialement pour les entreprises de transformation du bois des équipements d’atelier et de production pratiques tels que des tables d’usinage à ventouses, supports d’usinage à ventouses, tables de retournement à ventouses ainsi que des chariots à claies et chariots de transport de panneaux.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Appareilles de levage par le vide dans l'industrie du bois

Tubes de levage par le vide JumboErgo

  • Tube de levage JumboErgo pour la manipulation dynamique de pièces planes
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Basculement des pièces à 90° (en option avec JumboErgo PSE)
  • Pièces jusqu'à 300 kg

VacuMaster Basic/Comfort

Charges jusqu’a 750 kg (horizontale)Pour les pièces étanches et peu poreux

VacuMaster Comfort

VacuMaster Multi

  • VacuMaster Multi pour la manipulation de matériaux en bois
  • Deux variantes pour la manipulation horizontale ou pour le basculement de pièces à 90°
  • Pour des charges jusqu'à 400 kg

Poutres roulantes et potences pivotantes

  • Poutres roulantes et potences pivotantes en aluminium pour des domaines interne
  • Adaptation optimale à la charge nominale des appareil de levage
  • Excellentes maniabilité et faible masse en mouvement