Systèmes de bridage dans l'industrie du bois

Technique de bridage par le vide pour la fixation de pièces

Dans la fabrication de meubles et d'autres produits en bois, les panneaux de bois sont traités dans des centres d'usinage CNC. Pour cela, les plaques plates sont serrées dans la machine. Lors de la fixation par technique de bridage par le vide, les pièces sont aspirées par le dessous et solidement fixées. Grâce à cela, la pièce peut être usinée sur cinq côtés sans conversion de la machine.

Schmalz propose une large gamme de dispositifs de bridage pour tous les types de tables et différents fabricants. Aux fabricants de machines et fournisseurs d'équipements, Schmalz offre des systèmes de bridage complets pour tables de machine à fonctionnement par vide, et ce indépendamment du fabricant et individuellement.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Systèmes de bridage dans l'industrie du bois

Dispositifs de bridage pour systèmes mono-circuit

  • Éléments de bridage pour systèmes mono-circuit de Schmalz
  • Large gamme de blocs de bridage par le vide standard et suppléments pour l’usinage de pièces étroites et petites

Dispositifs de bridage pour systèmes bi-circuit

  • Système de vide bi-circuit
  • Sans tuyau
  • Maintien par le vide sur le profil

Dispositifs de bridage pour les systèmes de Biesse

  • Systèmes de vide mono-circuit
  • Sans tuyau
  • Maintien dans les supports de ventouse
  • Palpeur mécanique intégré

Dispositifs de bridage pour tables quadrillées

  • Système de vide pour tables quadrillées

Dispositifs de bridage pour tables Nesting

  • Système de vide pour tables Nesting
  • Avec raccord de tuyau

Dispositifs de bridage pour tables lisses

  • Dispositif de bridage spécifique pour l'utilisation sur otutes les tables lisses

Amélioration des centres d‘usinage CNC

  • Composé d'un bloc ventouse et d'un support de ventouse

Dispositifs de bridage pour l'usinage manuel

  • Dispositif de bridage de pièces pour l'usinage manuel

Dispositifs de bridage pour pièces minces

  • Dispositifs de bridage pour le bridage de pièces minces en toute simplicité
  • Utilisation de la technique de bridage par le vide Schmalz sur différents systèmes de tables

Dispositifs de bridage pour bois massif

  • Dispositif pour la réception de Forces de coupe élevées lors du traitement d'éléments en bois massif

Ventouses plates de rechange

  • Ventouses plates de rechange pour le renouvellement d’un bloc de bridage par le vide en cas d’usure