L'emballage secondaire, aussi appelé suremballage, enveloppe l'emballage primaire d'un produit. Par conséquent, l'emballage secondaire n'entre pas en contact direct avec l'objet emballé (par exemple les aliments) et pose des défis différents à la technologie du vide.
La technologie du vide de Schmalz est utilisée dans cette étape du processus pour ouvrir le suremballage et y placer le produit enfermé dans son emballage primaire. La technologie du vide est utilisée dans presque tous les processus d'emballage secondaire : Case-Packing, Blistering, Form-Fill-Seal (FSS) ainsi que pour le cartonnage.
Manipulation de produits emballés intrinsèquement stables et flexibles
Les préhenseurs doivent s' adapter de manière flexible aux différents matières d'emballage. Les films ne peuvent être saisis que par des ventouses à lèvres d'étanchéité très souples. Un carton abrasif et perméable à l'air nécessite des ventouses ayant d'excellentes propriétés d'étanchéité et une durée de vie particulièrement longue.
Manipulation des blisters, des ampoules, des flacons et des seringues dans le secteur pharmaceutique
Les blisters, ampoules ou flacons nécessitent des ventouses de petits diamètres. Néanmoins, les produits doivent être déplacés ou fixés en toute sécurité. En outre, la large gamme de ventouses répond aux normes élevées d'hygiène.
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique
T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite