Système de prèhension de couche pour le secteur de End of Line Palletizing

La technologie du vide pour les processus de palettisation de fin de ligne

Lors de la palettisation de fin de ligne (EOLP), les produits emballés finis sont placés sur des palettes et préparés pour l'expédition. Il s’agit le plus souvent de cartons, de boissons et de boîtes de conserve ou de pièces emballées dans des films rétractés. Ces pièces doivent être placées individuellement ou en couches entières sur les palettes.

La technologie du vide de Schmalz réalise ces processus manuellement ou de manière automatisé. Le fonctionnement fiable pendant de nombreuses heures de travail et la capacité d'adaptation des préhenseurs ainsi que la précision de positionnement lors de la palettisation sont donc d'une importance décisive pour l'efficacité des processus.

Exigences dans le processus de fin de ligne

Palettisation et de dépalettisation
Les couches entières de produits peuvent être déplacées automatiquement avec un système de préhension de couche SPZ ou avec les systèmes de préhension de surface FXP et FMP. Ici, le système de préhension ne doit pas être forcément rempli totalement de produits. Les préhenseurs peuvent être adaptés individuellement aux exigences du processus. En outre, les systèmes de préhension de surface par le vide sont tellement flexibles que des produits différents peuvent être déplacés sans remplacement de la ventouse.

Les systèmes de manutention par le vide simplifient les processus manuels. L'opérateur est soulagé du poids de la pièce et il peut donc travailler dans un environnement sain et ergonomique.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Produits pour le secteur de End of Line Palletizing

Systèmes de préhension de surface FXP et FMP

Palettisation/dépalettisation automatisée, préparation de commandes et tri depièces les plus diverses avec un seul type de préhenseur

Système de préhension de couche SPZ

Palettisation/dépalettisation de piles entières de produits à entreposage et logistique interne

Tubes de levage par le vide JumboFlex

  • JumboFlex pour poignée de commande à une main pour des séquences de mouvements rapides
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Commande à un ou deux doigt(s) pour gauchers et droitiers
  • Pour des pièces jusqu'à 50 kg