Technique du vide pour la fabrication de nacelles

La technologie du vide pour la production de nacelles

Dans la production des nacelles, la technologie du vide est utilisée, par exemple, pour retirer les nacelles du chariot ou pour les positionner pour l'assemblage final. La partie extérieure de la nacelle peut peser jusqu'à 4 000 kg et se compose de structures complexes auxquelles les ventouses doivent s'adapter d’une manière flexible.

La vaste gamme de produits de Schmalz offre la bonne solution pour chaque application. Les ventouses sont suspendues à l'appareil de levage (suspension à cardan et à ressort). Les systèmes de vide redondants, les grands réservoirs de vide et les protections mécaniques supplémentaires assurent une sécurité maximale. En outre, des dispositifs individuels permettent un positionnement précis des composants.

Exigences à remplir par la technologie du vide

Rotation et pivotement des panneaux
Lors de l'assemblage final des nacelles, les composants individuels peuvent être pivotés ou tournés afin de les amener dans leur position finale. Les parois latérales peuvent pivoter jusqu'à 90 °, les éléments de plafond sont parfois tournés  de 180 °. Les palonniers à ventouses de Schmalz peuvent être équipés d'une unité de basculement électrique pour positionner les composants en toute sécurité et en douceur.

Sécurité lors de la manipulation des pièces extrêmement lourdes
Le palonnier à ventouses VacuMaster a un ou deux circuits de vide, un grand réservoir de vide et un équipement de protection mécanique supplémentaire comprenant par exemple des sangles de maintien textiles ou des bornes mécaniques. Ainsi, l'appareil de levage assure la plus grande sécurité de processus pendant la production de la nacelle.

Modules de ventouses flexibles et désactivables
Les ventouses du palonnier à ventouses s'adaptent parfaitement à différentes formes et surfaces des composants. Cela est possible grâce à une suspension à cardan et à ressort. La vaste gamme de produits de Schmalz fournit le type de ventouse idéal pour toutes les surfaces. Les ventouses peuvent être facilement activées et désactivées grâce à des vannes manuelles pour permettre au palonnier à ventouses VacuMaster de s’adapter à différents composants.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Produits pour la fabrication de nacelles

Appareil de levage pour la fabrication de nacelles

Interprétacion individuelle pour les exigences de l'utilisation

Appareil de levage VacuMaster Basic

Pour les charges jusqu' à 750 kg