Technique du vide pour la fabrication de les pales de rotor

La technologie du vide pour la fabrication de pales de rotor

Dans la fabrication de pales de rotor, une manipulation sûre, douce et précise de Preforms, Prepregs et des pales de rotor finies est nécessaire. La technologie du vide de Schmalz est utilisée entre autres pour le démoulage minutieux ou pour le transport sécurisé entre les stations d'usinage.

Grâce à des ventouses à suspension à cardan et à ressort, la technologie du vide peut être adaptée en toute flexibilité à la géométrie de la pièce. Des systèmes redondants, unde grands réservoirs de vide et des protections mécaniques supplémentaires assurent un maximum de sécurité lors de la manipulation des pièces extrêmement lourdes, jusqu'à 85 mètres de longueur, et de leurs composants. La vaste gamme de ventouses de Schmalz offre la bonne solution pour chaque application.

Exigences à remplir par la technologie du vide

Démoulage compte tenu des forces de démoulage
Les palonniers à ventouses VacuMaster pour la fabrication des pales de rotor simplifient considérablement les différents processus de démoulage et de transport. Les appareils de levage sont équipés de plusieurs ventouses qui saisissent la pièce doucement et en toute sécurité.

Sécurité lors de la manipulation des pièces extrêmement lourdes
Le palonnier à ventouses VacuMaster a un ou deux circuits de vide, un grand réservoir de vide et un équipement de protection mécanique supplémentaire comprenant par exemple des sangles de maintien textiles ou des bornes mécaniques. Ainsi, l'appareil de levage assure la plus grande sécurité de processus, même pendant le transport des pales de rotor et de leurs composants. En outre, les appareils de levage sont équipés d'un système d'alarme sonore et visuel.

Adaptation flexible aux différents contours
Les ventouses de l'appareil de levage disposent d'un profil d'étanchéité spécial, qui épouse parfaitement la surface de la pièce. Toutes les ventouses peuvent être activées et désactivées par des vannes manuelles. Les ventouses sont fixées à une chaîne de suspension, à une suspension rigide avec chariot ou à des actuateurs linéaires pour le réglage automatique de la hauteur. Ainsi, les appareils de levage permettent de soulever aussi bien des pièces avec que sans contour conforme.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Produits pour la fabrication de les pales de rotor

Appareil de levage à bride

Démoulage en douceur des éléments de bridage et manipulation ergonomique grâce à la ventouse plate ajustée à la zone de bridage

Appareil de levage de préforme

Manipulation conforme au contour de segments de préforme

Traverse principale

Manipulation de sangles principales, de sangles auxiliaires, d’âmes principales et d’âmes auxiliaires avec un appareil de levage

Dispositif de fixation d’âme

Solution brevetée pour l’orientation des âmes dans le dispositif de fixation d’âmes

Appareil de levage d’entretoise de fermeture

Démoulage en douceur et sans endommager les entretoises de fermeture

Appareil de levage de pale de rotor

Démoulage en douceur et sans dommage, rognage de la forme et protection des arêtes inutiles