Appareil de levage à bride

Application / Étape de processus

Vos avantages

  • Démoulage en douceur des éléments de bridage et manipulation ergonomique grâce à la ventouse plate ajustée à la zone de bridage
  • Économies de matériaux supplémentaires pour alésages de fixation
  • Le rognage de la forme principale n’est plus nécessaire
  • Manipulation fiable grâce à de grands réservoirs de vide équipés d’un clapet anti-retour et de sangles de sécurité supplémentaires
  • Exécution basculante de 90° en option pour la dépose verticale des éléments de bridage
  • Le fonctionnement sur batterie en option permet une exploitation indépendante, p. ex. sur des chariots élévateurs
Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Données techniques

Charge utile2 t (puissance de démoulage prise en compte)
Poids du composantjusqu’à 1,3 t
Longueur du composantjusqu’à 4 m