Appareil de levage de pale de rotor

Application / Étape de processus

Vos avantages

  • Gain de temps lors du démoulage de l’extrémité de la pale de rotor
  • Démoulage en douceur et sans dommage, rognage de la forme et protection des arêtes inutiles
  • Manipulation simple grâce à des ventouses plates spécialement ajustées aux contours de la pale de rotor
  • Niveau de sécurité élevé grâce au réservoir de vide et à des sangles de sécurisation supplémentaires
  • Pieds de stationnement pour le stockage de l’appareil de levage, en option avec des roulettes pour un transport interne
Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Données techniques

Charge utileentre 8 t et 16 t (Puissance / zone de démoulage prises en compte)
Poids du composantjusqu’à 10 t (dans la zone de démoulage d’extrémité)
Longueur du composantjusqu’à 85 m                                 
Longueurentre 3,6 m et 7,2 m
Largeurenv. 2 m