Appareil de levage de préforme

Application / Étape de processus

Vos avantages

  • Manipulation conforme au contour de segments de préforme
  • Les préhenseurs à aiguilles permettent une manipulation de plusieurs couches économe en énergie et fiable
  • Profondeurs de coupe importantes grâce aux courses des aiguilles pouvant atteindre jusqu’à 25 mm
  • Économie en périodes d’occupation de la forme principale
  • Possibilité de manipulation par aspiration / pression latérale
Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Données techniques

Charge utilejusqu’à 1,3 t
Poids du composantjusqu’à 1,3 t
Longueur du composantjusqu’à 12 m