Appareil de levage d’entretoise de fermeture

Application / Étape de processus

Vos avantages

  • Démoulage en douceur et sans endommager les entretoises de fermeture
  • Ventouses plates suspendues et articulées pour un positionnement et un levage minutieux
  • Grands réservoirs de vide équipés d’un clapet anti-retour pour une manipulation fiable
  • Fonction de basculement commandée à distance pour ajuster l’angle de démoulage et d’utilisation
  • Positionnement précis dans le moule de la pale ou palier possible
  • Appareil de levage avec pieds de stationnement inclus
Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Données techniques

Charge utileentre 0,5 t et 1,3 t (puissance de démoulage prise en compte)
Poids du composantentre 0,3 t et 1,0 t
Longueur du composantjusqu’à 33 m                                 
Plage de basculementenv. 110° (de +100° à -10°)