Dispositif de fixation d’âme

Application / Étape de processus

Vos avantages

  • Solution brevetée pour l’orientation des âmes dans le dispositif de fixation d’âmes
  • Utilisable avec différentes âmes et équerres de collage
  • Positionnement avec précision de reproduction dans le moule de la pale avec prise en compte du parallélisme et des dimensions des intervalles
  • Insertion des âmes du fait de leur poids propre ou via abaissement hydraulique au moyen d’un système hydraulique
  • Grâce à l’abandon du cadre de présentation, des temps de processus sont supprimés et des surfaces sont libérées
  • Manipulation par aspiration / pression latérale possible
  • Dispositif de fixation d’âmes avec pieds de stationnement inclus
Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Données techniques

Charge utilejusqu’à 3 t
Poids du composantjusqu’à 1,5 t (âmes principales)
Longueur du composantjusqu’à 75 m