Traverse principale

Application / Étape de processus

Vos avantages

  • Manipulation de sangles principales, de sangles auxiliaires, d’âmes principales et d’âmes auxiliaires avec un appareil de levage
  • Démoulage, manipulation, stockage et utilisation possibles – fidèle au contour et sans contour
  • Équipement simple des ventouses plates pour une réception fidèle au contour de la sangle
  • Manipulation fiable grâce à des circuits de vide redondants et sangles de sécurisation supplémentaires
  • Dispositif de retournement d’âmes en option pour le démoulage horizontal et le stockage vertical d’une âme
  • Ajustement possible sur différentes pales de rotor
  • Longueur de chaque segment optimisée aux dimensions de transport standard (jusqu’à 12 m)
Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Données techniques

Charge utileentre 1,5 t et 5 t (puissance de démoulage prise en compte)
Poids du composantentre 1 t et 3,5 t (bande) ; env. 1,5 t (âme)
Longueur du composantjusqu’à 85 m