Produits pour le secteur de la distribution

La technologie du vide pour la distribution

Les entreprises qui peuvent livrer rapidement et fiablement reste compétitives. Par conséquent, les exigences dans le domaine de la logistique de distribution avec ses procédés automatisés et manuels sont très grandes. La logistique de distribution assure les mesures nécessaires pour le transfert de marchandises d'une entreprise à ses clients. Les processus de distribution vont du conditionnement et de la préparation des commandes jusqu'à la palettisation et la dépalettisation.

Dans la distribution de marchandises, la technologie du vide est utilisée par exemple pour la manipulation de palettes et de produits aux emballages les plus divers. Les systèmes de préhension de couche par le vide de Schmalz permettent la palettisation et la dépalettisation de  produits totalement différents sous forme de couches de produits complètes. Les tubes de levage par le vide Jumbo garantissent des opérations de levage fiables et ergonomiques. La vaste gamme de produits de Schmalz fournit la bonne solution pour chaque défi.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Exigences à remplir par la technologie du vide

Manipulation de produits sous forme de couches de produits complètes
Les systèmes de préhension de couche par le vide SPZ de Schmalz peuvent manipuler automatiquement des couches de produits complètes en toute sécurité et avec précision. Ils s’adaptent facilement à différentes tailles de produits et positions de couches et assurent une force de préhension élevée. Les systèmes de préhension de couches sont développés sur la base d'un principe modulaire  et adaptés aux besoins des clients. Même les pièces difficiles à aspirer en raison de leur surface peuvent être manipulées par le préhenseur de couches.

Palettisation / dépalettisation de divers produits
Le portefeuille de produits de Schmalz comprend des solutions spéciales de palettisation et dépalettisation. Les couches de produits sont très différentes, non seulement en termes de taille et poids, mais aussi sur le plan de leurs caractéristiques : certaines sont perméables à l'air, d'autres se déforment sous l'effet de la manipulation. Les systèmes de préhension de surface ou les systèmes de préhension de couches de Schmalz s'adaptent de manière souple aux produits et aux surfaces. Ils permettent ainsi non seulement le remplissage de palettes uniformes, mais aussi celui de palettes hétérogènes. La construction personnalisée et propre au client garantit une conception optimale.

Systèmes de manutention par le vide ergonomiques pour les tâches manuelles de levage
Dans les processus manuels de préparation de commandes et de palettisation, les marchandises doivent être déplacées en grand nombre. Les tâches épuisantes que sont le levage, la rotation et le déplacement sont facilitées par des systèmes de manutention par le vide. L'opérateur est soulagé du poids des pièces par le tube de levage par le vide , de sorte que la vitesse de manipulation requise peut être obtenue de façon ergonomique. La large gamme de préhenseurs des tubes de levage permet la manipulation de pièces les plus variées telles que cartons, fûts, bidons, seaux, sacs, etc.

Produits pour le secteur de la distribution

Systèmes de préhension de surface par le vide FXP/FMP

  • Préhenseur universel pour la palettisation / dépalettisation automatique, la préparation de commandes et le tri
  • Dimensions : 442 x 130 à 1.432 x 130 mm
  • Joint : mousse d'étanchéité, ventouse

Système de préhension de couche par le vide SPZ

Pour palettisation et dépalettisation de piles entières de produits et logistique interne

Préhenseur par le vide SSP

Systèmes complets et sophistiqués pour les applications individuelles
Préparation de commandes dans les entrepôts et les centres de distribution

Tubes de levage par le vide JumboFlex

  • JumboFlex pour poignée de commande à une main pour des séquences de mouvements rapides
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Commande à un ou deux doigt(s) pour gauchers et droitiers
  • Pour des pièces jusqu'à 50 kg

Tubes de levage par le vide JumboErgo

  • Tube de levage JumboErgo pour la manipulation dynamique de pièces planes
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Basculement des pièces à 90° (en option avec JumboErgo PSE)
  • Pièces jusqu'à 300 kg

Tubes de levage par le vide JumboSprint

  • Tube de levage JumboSprint pour la manipulation ergonomique de pièces compactes
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Guidon de commande rotatif pour une utilisation précise
  • Pour les pièces compactes jusqu'à 300 kg