Produits pour la logistique aéroportuaire

La technologie du vide pour la logistique aéroportuaire

Les statistiques le montrent : chaque année, le nombre de passagers augmente tout comme le nombre de vols pour le transport de fret et de passagers. En conséquence, les besoins de manipulation rapide et efficace des marchandises et des bagages dans les aéroports augmentent également.

Dans la logistique aéroportuaire, la technologie du vide est utilisée pour faire passer les bagages des systèmes de tri des bagages aux chariots de bagages et inversement. Dans ce cadre, la vitesse et la protection contre les erreurs sont les critères les plus importants. Dans ce secteur aussi, l'ergonomie du lieu de travail est d'une importance capitale.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

Tel. +1 919 713-0880
Fax +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Documentation

Exigences à remplir par la technologie du vide

Systèmes de levage de bagages ergonomiques pour tâches de levage manuelles
Dans les processus manuels, les bagages doivent être déplacés en grand nombre. Les tâches épuisantes que sont le levage, la rotation et le déplacement sont facilitées par des systèmes de manutention par le vide. L'opérateur est soulagé du poids des pièces  par le système de levage de bagages JumboFlex. La poignée de commande à une main ergonomique rend l'opérateur particulièrement mobile et permet des mouvements rapides. Ainsi, la vitesse de manipulation requise peut être obtenue de façon ergonomique.

Manipulation des sacs et valises
Dans la zone de tri se trouvent aussi bien des sacs que des valises. Le système de levage de bagages ou le préhenseur doivent s'adapter aux différentes caractéristiques des pièces. Le préhenseur 2 en 1 standard du tube de levage dispose d’un crochet de suspension et d'une ventouse à vide. Ainsi, le système de levage de bagages peut aussi bien aspirer des valises qu'accrocher des sacs.

Solutions de levage pour les espaces confinés
Dans le domaine du Groundhandling, les espaces sont souvent réduits. Les potences pivotantes à montage sur murs existants ou à flèches plates pour plafonds bas sont parfaitement adaptées aux charges des systèmes de manutention par le vide. Leurs rails de levage en aluminium assurent une grande souplesse de fonctionnement.

Produits pour la logistique aéroportuaire

Tube de levage JumboFlex

  • Commande ergonomique unimanuelle pour les pièces pesant jusqu'à 50 kg

Poutres roulantes et potences pivotantes

  • Poutres roulantes et potences pivotantes en aluminium parfaitement adaptées à votre système de manipulation
  • Pour les charges compactes pesant jusqu'à 1.000 kg
  • Solution pour des locaux de hauteur particulièrement réduite