Produits pour la logistique de poste

La technologie du vide pour la logistique des colis

La vitesse de manipulation dans les centres postaux ou les centres logistiques d'autres prestataires a considérablement augmenté ces dernières années, surtout en raison de la croissance de la demande dans le secteur du commerce en ligne. La gamme de produits à transporter va de la simple lettre aux paquets et colis, en passant par des marchandises volumineuses ou particulièrement sensibles. Cela exige non seulement un  enregistrement rapide des marchandises avec les toutes dernières technologies de l'information, mais aussi la maîtrise de tâches de manipulation très diverses.

Dans les centres de tri et de distribution des services postaux et autres services de courrier et colis exprès, les temps d'exécution exigés sont extrêmement courts. Cela signifie, entre autres choses, un nombre croissant de tâches de levage pour les employés. Les systèmes de manutention par le vide assurent pour cela des processus ergonomiques et moins fatigants.  

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Exigences à remplir par la technologie du vide

Systèmes de manutention par le vide ergonomiques pour les tâches manuelles de levage
Dans les processus manuels de préparation de commandes et de palettisation, les marchandises doivent être déplacées en grand nombre. Les tâches épuisantes que sont le levage, la rotation et le déplacement sont facilitées par des systèmes de manutention par le vide. L'opérateur est soulagé du poids des pièces par le tube de levage par le vide, de sorte que la vitesse de manipulation requise peut être obtenue de façon ergonomique. Les large gamme de préhenseurs des tubes de levage permet la manipulation de pièces les plus variées telles cartons, fûts, bidons, seaux, sacs, etc.

Produits pour la logistique de poste

Tubes de levage par le vide JumboFlex

  • JumboFlex pour poignée de commande à une main pour des séquences de mouvements rapides
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Commande à un ou deux doigt(s) pour gauchers et droitiers
  • Pour des pièces jusqu'à 50 kg

Poutres roulantes et potences pivotantes

  • Poutres roulantes et potences pivotantes en aluminium pour des domaines interne
  • Adaptation optimale à la charge nominale des appareil de levage
  • Excellentes maniabilité et faible masse en mouvement