La technologie du vide pour la logistique interne

La logistique interne représente aussi bien un secteur économique complet que l'interface interne entre les processus créateurs de valeur d'une entreprise. La logistique interne garantit que la marchandise de détail et celle en vrac sont disponibles au bon moment et au bon endroit. L'optimisation de la manutention interne en termes de temps et de coût fait partie des tâches permanentes du secteur.

La technologie du vide est utilisée dans la logistique interne par exemple pour le conditionnement ainsi que pour la palettisation et la dépalettisation. On trouve donc des solutions automatisées et des systèmes de manutention par le vide manuels dans les domaines de la consolidation, de la préparation de commandes, de la réception et de la sortie des marchandises ainsi que dans le traitement des retours.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Exigences à remplir par la technologie du vide

Systèmes de manutention par le vide ergonomiques pour les tâches manuelles de levage
Dans la préparation de commandes et la palettisation manuelles, les cartons et autres marchandises doivent être déplacés avec une grande précision de reproduction. Le levage, la rotation et le déplacement continuels des charges nuisent à la santé de l'opérateur et sont facilités par un système de manutention par le vide. L'opérateur est soulagé du poids des pièces par le tube de levage par le vide, de sorte que la vitesse de manipulation requise peut être obtenue de façon ergonomique. Le vaste choix de préhenseurs  permet d'adapter le tube de levage aux pièces les plus variées telles que cartons, fûts, bidons, seaux, sacs, etc.

Palettisation et dépalettisation automatiques
Les systèmes de préhension universels s’adaptent aux produits changeants. Ils saisissent des couches de produits complètes ou des produits individuels en toute sécurité et avec précision. Les systèmes de préhension de couche par le vide SPZ saisissent des couches entières de produits tandis que les systèmes de préhension de surface par le vide sont utilisés pour les produits individuels ou les petites couches de produits.

Produits pour le secteur de la logistique interne

JumboFlex

  • Pièces jusqu'à 50 kg
  • Poiginée de commande à une main pour des mouvements plus rapides

JumboErgo

  • Pièces jusqu'à 300 kg
  • Tube de levage JumboErgo pour la manipulation dynamique de pièces volumineuses.

JumboSprint

  • Pièces compactes jusque 300 kg
  • Guidon de commande rotatif pour une utilisation précise

Systèmes de préhension de surface par le vide FXP/FMP

  • Préhenseur universel pour la palettisation / dépalettisation automatique, la préparation de commandes et le tri
  • Dimensions : 442 x 130 à 1.432 x 130 mm
  • Joint : mousse d'étanchéité, ventouse

Système de préhension de couche par le vide SPZ

Pour palettisation et dépalettisation de piles entières de produits et logistique interne

Préhenseur par le vide SSP

Systèmes complets et sophistiqués pour les applications individuelles
Préparation de commandes dans les entrepôts et les centres de distribution