Technologie de préhension lors du pressage à chaud de matériaux SMC

Lors du traitement de matériaux SMC (Sheet Molding Compound : composé de moulage en feuille), des pièces découpées appropriées du produit semi-fini sont tout d’abord créées sur la table de coupe (1). Les fibres longues inférieures à 50 mm intégrées dans la matrice thermodurcissable ne sont pas orientées dans le matériau. Un préhenseur saisit la pièce découpée visqueuse, déformable et collante et la dépose sur une table de pesage (2). Afin d’obtenir la quantité correcte de matière, plusieurs couches du matériau sont empilées les unes sur les autres. Un préhenseur, en règle générale un préhenseur à aiguilles spécifique doté d’une force de pénétration élevée, saisit la pile de couches individuelles et la positionne dans la presse (3).

Tous les composants requis pour la fabrication (résine réactive et fibres de renforcement) sont déjà présents dans le matériau SMC . Le produit semi-fini est liquéfié à haute température puis pressé dans la forme souhaitée (4).

Le retrait du composant fini a lieu, par exemple, au moyen de ventouses à vide idéalement résistantes à la chaleur et laissant peu de marques (5).

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

Tel. +1 919 713-0880
Fax +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Exigences à remplir par la technologie de préhension

Adhérence de la pièce
Les matériaux SMC se distinguent par leur surface adhérente (collante) due à leur composition de résines réactives et de fibres de renforcement. Cela représente un véritable défi pour le préhenseur au cours du procédé de manipulation : la pièce découpée ne doit en aucun rester collée au préhenseur.

Résistance de la matière
La matière visqueuse et déformable est difficile à manipuler avec des préhenseurs courants. En raison de la capacité de résistance élevée, il est difficile de perforer le matériau et une force importante est requise.

Produits utilisés lors du pressage à chaud de matériaux SMC

SNG-V 6 1.5 V-HP-25
SNG-V 6 1.5 V-HP-25
10.01.29.00568
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 6
Diamètre des aiguilles: 1.5 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable, haut vigueur
Course de l'aiguille Z(NA): 25 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 7,0 bar