Technologie de préhension utilisée lors de procédés thermoplastiques

Tout d’abord, les tôles organiques sont retirées de la pile au moyen de ventouses (1) à température ambiante puis placées dans le dispositif de chauffage (2). Dans ce dispositif, le composant est fondu puis saisi par le biais de préhenseurs à aiguilles ou de ventouses à vide tant que sa température est élevée et placé dans l’outil (3). En fermant l’outil, le composant est remodelé (4) et du plastique y est souvent injecté (5). Après le remodelage, il est possible de retirer le composant de l’outil à l’aide de ventouses à vide idéalement résistantes à la chaleur et laissant peu de marques (6).

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

Tel. +1 919 713-0880
Fax +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Exigences à remplir par la technologie de préhension

Résistance thermique
L’insertion de produits semi-finis dont la température dépasse 200°C dans les presses a lieu au moyen de préhenseurs à aiguilles SNG-V-HT ou de ventouses. La résistance des ventouses à la chaleur est décisive lors d’une telle procédure. Afin de remplir ces exigences, Schmalz propose des ventouses conçues en matériaux spécifiques HT1, HT2 et FPM (viton). Les préhenseurs à aiguilles SNG-V-HT résistent à de hautes températures, à l’encrassement et réduisent la déperdition de chaleur.

Instabilité de la pièce
Les composants fondus perdent leur stabilité et sont, pour cette raison, difficiles à manipuler. Les ventouses plates de la série SGPN sont dotées d’une lèvre d’étanchéité plate et allongée et d’un renfort intérieur. Cela permet d’empêcher un « enfoncement » de la ventouse dans la matière et des déformations définitives du matériau. En outre, le renfort intérieur permet de lever également des matières dont la forme est instable.

Refroidissement local
Lors de la manipulation des pièces encore chaudes, il convient d’éviter notamment le refroidissement local au niveau du point de préhension. Si le refroidissement est trop important à certains emplacements, le comportement au formage peut être modifié. Cela a des répercussions négatives sur le composant. À l’aide des préhenseurs à aiguilles spécifiques et des ventouses à vide de la marque Schmalz, le risque d’un refroidissement trop important est réduit de manière optimale.

Contamination du préhenseur
La matrice fondue des tôles organiques ou des rubans risque de contaminer les surfaces de préhension. Pour cette raison, il est conseillé d’utiliser un préhenseur résistant aux encrassements, tel le préhenseur à aiguilles SNG-V-HT.

Produits utilisés au cours de procédés thermoplastiques

SNG-V 10 1.2 V-HT-7
Nouveau
SNG-V 10 1.2 V-HT-7
10.01.29.00428
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Fonction supplémentaire:
Course var, temp. élevée
Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 7,0 bar

Ventouses plates SGPN

  • Diamètre : 15 à 40 mm
  • Matière : FPM, HT1, NK, SI
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 3 à 88 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-AS, NK, SI, SI-AS
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 6 à 78 mm
  • Matière : HT1, NBR, NK, SI
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses à soufflets SAB HT2 (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 22 à 80 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère