Retrait de composants en PRFC durcis

Les composants durcis, souvent encore très chauds, doivent être saisis de manière fiable lors du retrait de l’outil, et ce sans laisser de résidus. Les ventouses en matériau HT1 sont particulièrement appropriées pour ce procédé. Les ventouses résistent à la chaleur et ne contiennent aucune substance à base de silicone susceptible de nuire à l’application de laque. Un endommagement des surfaces est ainsi exclu lorsque les composants en PRFC sont laqués ultérieurement.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

Tel. +1 919 713-0880
Fax +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Produits adéquats pour le retrait de composants en PRFC durcis

Ventouses plates SGPN

  • Diamètre : 15 à 40 mm
  • Matière : FPM, HT1, NK, SI
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 3 à 88 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-AS, NK, SI, SI-AS
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 6 à 78 mm
  • Matière : HT1, NBR, NK, SI
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses plates PFYN

  • Diamètre : 1 à 200 mm
  • Matière : FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Variantes antistatiques et sans empreinte
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses plates SGON

  • Dimensions : 4 x 2 à 90 x 30 mm
  • Matière : HT1, NBR, SI
  • A partir de la taille 24 x 8 mm, ventouse est fixée par un collier à oreilles (blocage anti-rotation)
Ventouses à soufflets SAB HT1 (1,5 soufflets)
Nouveau

Ventouses à soufflets SAB HT1 (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 22 à 125 mm
  • Matière : HT1
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère

Ventouses plates SAF HT2

  • Diamètre : 30 à 60 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère

Ventouses plates SAOF HT2 (ovales)

  • Dimensions : 60 x 23 à 100 x 50 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion collé au renfort de la ventouse

Ventouses à soufflets SAB HT2 (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 22 à 80 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère

Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets)

  • Dimensions : 60 x 30 à 80 x 40 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion collé au renfort de la ventouse