Technique du vide pour le secteur de métal et tôle

Manipulation et serrage avec efficacité et précision

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Le métal et la tôle sont traités et formés de différentes manières, par exemple par découpage au laser, par usinage à enlèvement de copeaux ou par divers processus d'estampage et de pliage.

À l'aide de la technologie du vide, les machines d'usinage ou les porteurs de charge sont chargés et déchargés manuellement ou de façon automatisée. Ainsi, de nombreuses tâches de manipulation et de manutention peuvent être effectuées de manière efficace et en toute sécurité dans les entreprises artisanales et industrielles. Les systèmes de bridage fixent les pièces dans les centres d'usinage et permettent un traitement précis de bout en bout.

La technologie du vide pour les processus automatisés

La technologie du vide pour les procédés manuels

La technologie du vide pour le bridage

La technique du vide sur le terrain

Palonnier à ventouse VacuMaster Box pour retourner des pylônes publicitaires de forme carrée

Savoir plus

Appareil de levage à vide VacuMaster Comfort pour la manipulation d'éléments de Plaques métalliques

Savoir plus

Manipulation automatisée de profilés courbés en aluminium à l'aide du système de préhension de surface FXC

Savoir plus

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation rapide et précise de tôles jusqu'à 300 kg

Savoir plus

Palonnier à ventouses VacuMaster Eco pour le chargement d'une installation de découpe sans énergie externe

Savoir plus

Palonnier à ventouses VacuMaster Basic pour le chargement et le déchargement d'un centre d'usinage laser de l'entreprise TRUMPF

Savoir plus