Produits de Schmalz pour les procédés automatisés

La technologie du vide pour les procédés automatisés

La manipulation automatisée des tôles et des métaux, demande des temps de cycles rapides et une grande fiabilité. La technologie du vide de Schmalz est utilisée ici comme système de préhension sur portails et robots pour relier par exemple des lignes de presse. La solution de préhension peut être configurée et adaptée par le client grâce à une large gamme de différents composants pour le vide ou être fournie sous forme de système de préhension prêt à raccorder pour l'application concernée.

Pour la manipulation de tôle et de métal, Schmalz a développé des ventouses qui répondent particulièrement aux exigences de l'industrie. Les matières des ventouses sont conçus pour une longue durée de vie, même dans le cas de surfaces huileuses ou chaudes ; leur forme optimisée permet la préhension de pièces convexes et concaves ainsi qu'une absorption élevée de la force latérale dans les processus dynamiques.

En outre, Schmalz propose des générateurs de vide spéciaux, qui réalisent des temps de cycle extrêmement courts. Les éjecteurs compacts SXMPi disposent également de vastes fonctions pour le contrôle de l'énergie et des processus.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Produits de Schmalz pour l'industrie du métal et de la tôle

Ventouses pour la manipulation de tôles

  • Manipulation de tôles
  • Manipulation de pièces concaves et convexes
  • Forces de préhension et forces transversales importantes

Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Préhenseurs magnétiques SGM

  • Diamètre : 30 à 70 mm
  • Force de prise : 35 à 290 N

Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin

  • Systèmes de préhension de surface universels
  • Système modulaire pour préhenseurs modulaires
  • Prêts à raccorder à des applications de robots très diverses

Préhenseur par le vide SSP

Chaîne de robot dans les presses et les centres de cintrage
Chargement à partir de laser machine et poinçonneuse