Produits de Schmalz pour l'industrie du métal et de la tôle

Systèmes de manutention par le vide pour les processus de travail manuel

Avec les système de manutention par le vide, le transport manuel des panneaux métalliques et en tôle est facile, sûr et rapide. Étant donné que les pièces peuvent varier considérablement sur le plan de la taille, du poids et de la texture, Schmalz a développé pour cela deux séries de systèmes de manutention par le vide : les tubes de levage par le vide Jumbo ainsi que les palonniers à ventouses VacuMaster. Ces deux séries disposent aussi d'un large choix de différentes ventouses. Les systèmes de manutention par le vide sont complétés par des poutres roulantes et des potences pivotantes spécialement adaptées.

Les systèmes de manutention par le vide manuels destinés à l’industrie du métal et de la tôle sont principalement utilisés pour une manipulation des pièces lourdes et peu maniables qui soit sans danger pour la santé. Ils permettent de saisir également des types d'aciers non-magnétisables. Avec les systèmes de manutention par le vide, les pièces peuvent être pivotées horizontalement, de 90 ° ou de 180 °.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Produits de Schmalz pour l'industrie du métal et de la tôle

VacuMaster Basic/Comfort

Charge maximale de 750 kgPour la manipulation horizontale et le chargement et déchargement

VacuMaster Comfort

 

 

VacuMaster Vario

  • VacuMaster Vario pour les charges lourdes à grandes surfaces et pouvant peser jusqu'à plusieurs tonnes
  • Pour plaques de tôle, plaques de métal et pales de rotor
  • Pour les charges jusqu'à 2.000 kg - charges plus élevées sur demande

VacuMaster Eco

  • VacuMaster Eco pour l'exploitation sans source d'énergie externe
  • Pour les pièces étanches
  • Charges jusqu'à 1.000 kg

VacuMaster Coil

  • VacuMaster Coil pour un basculement continu jusqu'à 90°
  • Épaisseur maximale de la bobine refendue de 3,0 mm (aluminium) ou de 1,5 mm (acier)
  • Charges jusqu'à 1.000 kg

VacuMaster Light

  • Appareil de levage compact et léger VacuMaster Light
  • Pour des pièces petites à moyennes, essentiellement étanches
  • Pour des charges jusqu'à 100 kg

Tubes de levage par le vide JumboErgo

  • Tube de levage JumboErgo pour la manipulation dynamique de pièces planes
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Basculement des pièces à 90° (en option avec JumboErgo PSE)
  • Pièces jusqu'à 300 kg