Produits de Schmalz pour le bridage du métal et de la tôle

Technique de bridage pour la fixation de pièces

Dans les centres d'usinage CNC, les grandes pièces en métal à surface inférieure plane doivent être fixées de manière précise et fiable.  Grâce au système de bridage matrix plate, les composants et les pièces qui sont très difficiles ou impossibles à serrer de manière mécanique, pneumatique ou hydraulique peuvent être fixés efficacement. La pièce est ainsi positionnée contre des butées mécaniques et serrée par le vide. La pièce peut être ainsi traitée très simplement et sans déformation.

Des inserts de friction permettent de travailler à une vitesse d'avance et de coupe plus élevée. Une matrix plate peut être rapidement fixée sur la table de la machine par des griffes de bridage ou des systèmes de serrage point zéro. Le serrage et le desserrage des pièces peuvent être effectués facilement et en toute sécurité  au moyen d'une commande à pédale et à main.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Produits de Schmalz pour le bridage du métal et de la tôle

Matrix plate MPL

  • Système de bridage en aluminium haute résistance
  • Adaptable à la technique de serrage conventionnelle

Matrix plate et blocs de bridage pour tables quadrillées

Les blocs de bridage pour tables quadrillées sont intégrés directement au quadrillage de la matrix plate, et les ventouses sont positionnées dans l'alignement des trous. De cette manière, la pièce peut être percée sans endommager la matrix plate ou le composant.

Holding Fixture BHF/AHF

Système de bridage pour bridage 3D automatisé (AHF) et manuel (BHF)

 

 

Vacuum Operation Center VOC

  • Génération et surveillance du vide centralisées
  • Débits d’aspiration de 40, 63, 100 m³/h

Unité de vide VAGG

  • Génération et surveillance mobiles du vide
  • Débits d’aspiration de 6, 18, 40 et 63 m³/h