Technique du vide pour le secteur des plastiques

Extraction de pièces de plastique brûlant avec un minimum de marques

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Dans l'industrie de la transformation des matières plastiques, des pièces moulées, des fibres, des films ou des produits semi-finis sont fabriqués à partir de granulés ou de poudre. Au besoin, les plastiques peuvent être adaptés à diverses conditions. La résistance thermique, l'élasticité et la résistance aux produits chimiques rendent les plastiques indispensables dans l'industrie. Grâce à leur polyvalence, les plastiques sont aujourd'hui utilisés dans presque tous les domaines. Que ce soit comme matière d'emballage, comme isolant ou dans l'industrie automobile, les plastiques sont une composante importante de toutes les industries.

Pour la manipulation de matières plastiques, Schmalz propose diverses solutions de vide : des matières à haute température spécialement conçus permettent une manipulation laissant peu de marques même sur les pièces encore chaudes tandis que des générateurs de vide de taille réduite garantissent dynamisme maximal et fiabilité des processus. Les systèmes de manutention par le vide assurent l'ergonomie et l'efficacité du chargement manuel des machines.

Exigences et solutions de vide dans le domaine du plastique

Exigences à remplir par la technologie du vide

Résistance thermique
Lors de leur retrait de la machine, les pièces en plastique sont souvent encore très chaudes, l'utilisation de ventouses classiques est donc impossible. Les ventouses de Schmalz en matière HT1 spécialement conçu pour les hautes températures résistent à des températures de jusqu'à 170 ° C et sont donc parfaitement adaptées à la manipulation dans le secteur des plastiques.

Aptitude à la peinture de la pièce
Pendant la manipulation, les ventouses laissent sur les surfaces des empreintes souvent invisibles, de sorte que la peinture, plus tard, n'adhère plus à ces endroits. Grâce à des matières de ventouse spéciales, Schmalz permet une peinture complète des pièces même après la manipulation.

Problèmes d'empreinte
Les pièces à parois minces nécessitent une manipulation particulièrement délicate sans déformation permanente. Les ventouses plates SGPN de Schmalz ont un volume très faible et une surface d'appui sur le dessous, ce qui permet d'éviter les marques et les bosses sur la pièce.

Procédés dynamiques
Les générateurs de vide sont souvent trop grands pour être montés directement sur leur lieu d'utilisation. Les tuyaux donc nécessaires entraînent généralement une plus grande consommation d'air comprimé. Pour éviter ces pertes, les éjecteurs en ligne de Schmalz peuvent être intégrés directement dans les tuyaux et utilisés même dans des espaces confinés.

L'ergonomie dans les processus manuels
Les centres d'usinage doivent être chargés manuellement avec des plaques de plastique. Les systèmes de manutention par le vide de Schmalz soulagent l'opérateur du poids de la pièce. Ces systèmes de manutention par le vide permettent des processus ergonomiques et une manipulation plus délicate.