Système de préhension de couche par le vide SPZ pour robots industriels pour la manipulation de différentes couches

Technique du vide pour robots industriels

Dans le monde classique des robots industriels, des systèmes robotisés de toutes sortes sont utilisés pour les tâches de manipulation les plus variées. Dans ces applications, l’Homme est protégé du robot par des techniques de sécurité appropriées. Les domaines d’application sont très variés et s’étendent des chaînes de presses à vide dans l’industrie automobile à la manipulation du bois, du verre et de nombreuses autres pièces, en passant par les tâches de palettisation dans la logistique.

La plupart du temps, les investissements dans ce domaine sont relativement élevés et les installations sont programmées pour une application précise. Les installations restent généralement dans cette application pour une longue durée sans que des ajustements majeurs soient nécessaires.

L’utilisation de robots industriels exige des temps de cycles courts, des étapes de production efficaces et souvent des précisions élevées. Les pièces à déplacer sont souvent relativement grandes et lourdes et requièrent ainsi de grands rayons d’action du dispositif de manipulation. En outre, la robustesse et la fiabilité des systèmes jouent un rôle important. En tant que contact direct avec la pièce, la ventouse de préhension est un élément central et doit également satisfaire à ces exigences.

Demande de renseignement

Nos conseillers en système expérimentés vous assistent lors de la conception de la solution de vide adaptée aux exigences spécifiques de chaque secteur d'activités.

Décidez-vous pour...

  • Un service clientèle excellent
  • Des produits novateurs du leader du marché
  • La qualité allemande

Demander un produit

Exigences à remplir par la technologie du vide

Force de préhension élevée de la ventouse à vide
L’utilisation de robots industriels doit permettre de réaliser de grandes accélérations et de brefs temps de cycles. Les ventouses à vide doivent disposer d’une force de préhension élevée pour saisir la pièce en toute sécurité dans ces applications également.

Robuste et entretien minimum requis
Les pièces devant être déplacées à l’aide de robots industriels sont souvent lourdes et de grands rayons d’action sont nécessaires. Les durées des temps d’arrêt doivent également être réduites. Pour cela, il est important que le système de préhension par le vide soit robuste et nécessite peu d’entretien. La longue durée de vie des composants pour le vide et des systèmes de Schmalz contribue à y parvenir. Grâce à leur conception intelligente, ils sont également adaptés pour les applications Industrie 4.0.

Éviter les immobilisations
L’utilisation de robots industriels automatise de nombreuses étapes de procédés. Afin d’éviter les temps d’arrêt inattendus, il est possible d’utiliser des fonctions de pilotage contrôlé des composants intelligents pour le vide. Les composants signalent le statut actuel du système et permettent ainsi de prendre des mesures d’entretien préventives et contribuent à améliorer la sécurité des procédés.

Efficacité énergétique pour la réduction des coûts d’exploitation
L’utilisation de systèmes de préhension par le vide énergétiquement efficaces permet de réduire les coûts d’exploitation et de concevoir plus efficacement les étapes de production.

Solutions de vide pour la robotique industrielle

Système de préhension de couche par le vide SPZ

  • Palettiseurs puissants pour entrepôt et logistique interne

Préhenseur par le vide SSP

  • Des solutions sur mesure pour les effecteurs de fin

Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin

  • Systèmes de préhension de surface universels
  • Système modulaire pour préhenseurs modulaires
  • Prêts à raccorder à des applications de robots très diverses