Robot Fanuc

  • La société Fanuc a été fondée en 1956 au Japon
  • Les solutions de préhension préconfigurées de Schmalz sont compatibles avec les robots collaboratifs de Fanuc : CR-4iA, CR-7iA, CR-15iA
  • Différents packs complets entièrement configurés pour l’utilisation sur des robots Fanuc

Schmalz vous propose différents packs complets adaptés à votre robot Fanuc, avec un générateur de vide électrique ECBPi, un préhenseur de surface FXCB ou un effecteur de fin VEE. Les kits contiennent tous les composants nécessaires pour composer un préhenseur complet, y compris une bride adaptée pour faciliter la connexion au robot. De cette manière, la solution de préhension préconfigurée est opérationnelle dans les plus brefs délais.

Solutions sur mesure de Schmalz pour votre cobot Fanuc

assets/Artikelbild/10.03.01.00505_01.jpg
Efficace
Nouveau
ROB-SET ECBPi FANUC
10.03.01.00505
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: CobotPump
pour: FANUC
Type: CR-4iA, CR-7iA
assets/Artikelbild/10.01.43.00066_01.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB FANUC
10.01.43.00066
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: FANUC
Type: CR-15iA
ROB-SET VEE FANUC
10.01.36.00282
Système complet d'effecteur d'extrémité à vide pour la con- nexion à des robots légers
avec: Effecteur de fin
pour: FANUC
Type: M-3iA, CR-4iA, CR-7iA
Degré d'évacuation: 85 %