Robots Kuka

  • Fondée en 1898 à Augsbourg, en Allemagne, la société Kuka a conçu le premier robot industriel en 1973
  • Les packs de préhension prêts à raccorder de Schmalz peuvent être installés sur les robots légers de Kuka : LBR iiwa
  • Différents packs complets entièrement configurés pour l’utilisation sur des robots Kuka

Schmalz vous propose différents packs complets adaptés à votre robot Kuka, avec un générateur de vide électrique ECBPi, un préhenseur de surface FXCB ou un effecteur de fin VEE. Les kits contiennent tous les composants nécessaires pour composer un préhenseur complet, y compris une bride adaptée pour faciliter la connexion au robot. De cette manière, la solution de préhension préconfigurée est opérationnelle dans les plus brefs délais.

Solutions sur mesure de Schmalz pour votre cobot Kuka

assets/Artikelbild/10.03.01.00506_01.jpg
Neu
ROB-SET ECBPi KUKA
10.03.01.00506
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: CobotPump
pour: KUKA
Type: iiwa 7,14
assets/Artikelbild/10.01.43.00065_01.jpg
Neu
ROB-SET FXCB KUKA
10.01.43.00065
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: KUKA
Type: iiwa 7,14
ROB-SET VEE KUKA
10.01.36.00281
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Effecteur de fin
pour: KUKA
Type: iiwa 7,14
Degré d'évacuation: 85 %