Universal Robots (UR)

  • La société Universal Robots a été fondée en 2005 au Danemark
  • Les solutions de préhension de Schmalz peuvent être installées sur tous les cobots de UR : UR3, UR5, UR10
  • Le générateur de vide électrique ECBPi, le système de préhension de surface FXCB et l’effecteur de fin VEE ont été testés et certifiés par Universal Robots et conviennent ainsi parfaitement pour l’utilisation sur des robots UR
  • Différents packs complets entièrement configurés pour l’utilisation sur des robots UR
  • UR Cap inclus pour une installation facile

Schmalz vous propose différents packs complets adaptés à votre robot Universal Robots, avec un générateur de vide électrique ECBPi, un préhenseur de surface FXCB ou un effecteur de fin VEE. Les kits contiennent tous les composants nécessaires pour composer un préhenseur complet, y compris une bride adaptée pour faciliter la connexion au robot. De cette manière, la solution de préhension préconfigurée est opérationnelle dans les plus brefs délais.

Solutions sur mesure de Schmalz pour votre cobot Universal Robots

assets/Artikelbild/10.03.01.00504_01.jpg
Neu
ROB-SET ECBPi UR
10.03.01.00504
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: CobotPump
pour: Universal Robots
Type: 3,5,10
assets/Artikelbild/10.01.43.00064_01.jpg
Neu
ROB-SET FXCB UR
10.01.43.00064
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: Universal Robots
Type: 3,5,10,16
ROB-SET VEE UR
10.01.36.00280
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Effecteur de fin
pour: Universal Robots
Type: 3,5,10
Degré d'évacuation: 85 %