Glatten – Quand haute technologie rencontre qualité de vie

Johannes Schmalz a fondé la société sous le nom « Schmalz Rasierklingenfabrik » (usine de lames de rasoir) en 1910 à Glatten, en Allemagne, dans les environs de Freundenstadt en Forêt-Noire. La haute technologie rencontre une haute qualité de vie dans l’ensemble du district de Freundenstadt. De nombreuses moyennes entreprises leaders sur le marché mondial se sont implantées en pleine nature, dans une région au climat agréable disposant d’un air d’excellente qualité.

Environ 2 300 habitants vivent à Glatten, ainsi que dans les deux quartiers Böffingen et Neuneck. La commune propose des commerces locaux pour les besoins quotidiens, des médecins ainsi qu’une vie associative attrayante. Une piscine naturelle située en plein centre est un point fort pour les chaudes journées d’été.

Vous trouverez ici davantage d’informations : www.glatten.de

Le district de Freundenstadt

Le chef-lieu Freundenstadt est accessible en quelques minutes en voiture, mais aussi avec les transports en commun. Avec ses 23 500 habitants environ, il s’agit de la plus grande ville du district éponyme. Plus de 200 commerces invitent au shopping tout autour de l’une des plus grandes places d’Allemagne. Un excellent paysage scolaire avec des établissements allant de l’école primaire au lycée professionnel offre aux enfants et aux jeunes d’excellentes possibilités d’éducation.

Freudenstadt a également beaucoup à offrir en ce qui concerne les loisirs : la piscine panoramique avec espace bien-être et la piscine extérieure, de nombreux terrains de jeux et de sport, ou encore l’aire de jeux à l’intérieur pour les enfants garantissent des week-ends bien remplis. En hiver, les pistes de ski de fond et de ski alpin des villages environnants offrent la possibilité de faire du sport. Pour les amoureux de la nature, le parc national de la Forêt-Noire tout proche est un lieu d’excursion très apprécié.

Grâce au réseau de trains de banlieue bien développé en direction de Karlsruhe et de Stuttgart, les trajets nationaux sont faciles et pratiques. L’autoroute A81 est accessible en vingt minutes.

Vous trouverez ici des informations supplémentaires sur la région de Freundenstadt : www.freudenstadt.de