FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Réf. article: 10.01.38.02970
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L: 1234 mm
Largeur B: 130 mm
Trame: 0 x 0 mm
Disposition: 5 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse N+SU, Hauteur 10mm
Diamètre des buses: 0.6 mm
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 60 mm
Poids: 5.4 kg
Système de préhension de surface par le vide avec mousse SU

Système de préhension de surface par le vide avec mousse SU

Système de préhension de surface par le vide avec mousse SU pour la manipulation de surfaces en verre dotées de revêtements très fragiles. La couche textile spéciale sur la surface de la ventouse empêche les rayures et la pollution sur la surface de la pièce.

FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 60 mm
H 60 mm
H1 90 mm
H2 10 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 41 mm
L 1 234 mm
L2 1 194 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SW
Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version