FGA 11 SI-MD-55 N016

Réf. article: 10.01.06.04151
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 11
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 11 SI-MD-55 N016
Attribut Valeur
d 4,5 mm
d2 5 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 10,4 mm
D1 12 mm
H 16 mm
H2 3,8 mm
H3 9,3 mm
Z (Course) 4 mm