VS-V-W-D NPN K 3C-D

Réf. article: 10.06.02.00679
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre -
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 2 numériques
Display: 3-col. / 2-lignes
VS-V-W-D NPN K 3C-D
Attribut Valeur
B 30 mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G4 M3-F
H 21,3 mm
H1 36,3 mm
L 30 mm
LG1 9 mm
LG2 10 mm
LG4 4,5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm