SFF 30 SI-55 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.14257
Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/4"-F
Propriété de la matière:
FDA-compatible
SFF 30 SI-55 G1/4-IG
Attribut Valeur
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 30 mm
dn 4 mm
G1 G1/4-IG
LG1 12 mm
H 30,8 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 2 mm