Résultats de recherche pour 'FDA'

Voulez-vous dire fga?

Choisissez ici la catégorie correspondante ou les articles correspondants :

Ventouses pour le conditionnement

  • Manipulation de cartons, sachets, films et emballages-coques
  • Utilisation dans le secteur du conditionnement primaire et secondaire
  • Matières conformes aux normes FDA

Obturateurs VEE-PL

  • Matière : Silicone SI pour VEE-PL P et polyphenylsulfone PPSU (alimentaire) pour VEE-PL C

Ventouses pour chocolat SPG

  • Diamètre : 33 mm
  • Matière : SI, SI-HD (utilisation dans le secteur alimentaire)

Connecteurs supérieurs VEE-CO-U

  • Matière : Polyphenylsulfone PPSU (alimentaire)

Tubes de liaison VEE-TU

  • Matière : Polyphenylsulfone PPSU (alimentaire)
  • Longueur 17,8 mm ou 200 mm
  • Conduite du vide intégrée

Ventouse pour préhenseurs de courant SCG

  • Diamètre de surface de ventouse : 40 mm et 60 mm, ventouse : de 20 mm à 50 mm
  • Surfaces de ventouse en POM conforme à FDA
  • Ventouse en silicone SI-55 ou SI-HD conforme à FDA ou en NBR-AS antistatique

Ventouses pour pinces de préhension SCGS

  • Diamètre de surface de ventouse : 30 mm, ventouse : de 20 mm à 50 mm
  • Surfaces de ventouse en POM conforme à FDA
  • Ventouse en silicone SI-HD (conforme à FDA) ou en perbunan NBR-AS (antistatique), NBR-ESD

Embases VEE-QCF

  • Matière : Polyphenylsulfone PPSU (alimentaire)
  • Module de base avec 1, 2 ou 4 raccordements

Connecteurs inférieurs VEE-CO-L

  • Matière : Polyphenylsulfone PPSU (alimentaire)
  • Comprend l'élément d'étanchéité et vis de fixation
Ventouse Bin-Picking SVE
Nouveau

Ventouse Bin-Picking SVE

  • Diamètre : 53 mm
  • Matière : PU, SI-MD (utilisation dans le secteur alimentaire)

Préhenseurs à flux SCG

  • Capacité d'aspiration : 270 à 650 l/min
  • Diamètre surface de ventouse : 20 mm à 60 mm

Préhenseurs à flux SCGS

  • Forme étroite : 25 mm
  • Capacité d'aspiration : 270 à 650 l/min
  • Diamètre surface de ventouse : 20 mm à 50 mm
 

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser :

  1. 1
  2. 2
  3. 3
PFG 8 SI-55 N004
10.01.01.00029
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 8
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
SPB4f 50 SI-HD SC090
10.01.06.03564
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 4.5
PFG 20 SI-55 N006
10.01.01.00032
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
assets/Artikelbild/10.01.01.11571_01.jpg
Fin de série
SGP 20 SI-50 N016
10.01.01.11571
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

SG 45 SI-60 N031
10.01.01.00220
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 45
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
SG 10 SI-55 N025
10.01.01.00601
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 10
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
SG 16 SI-55 N026
10.01.01.00602
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 16
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
assets/Artikelbild/10.01.01.10574_00.jpg
Fin de série
SGP 15 SI-50 N016
10.01.01.10574
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 15
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

SPB4f 40 SI-HD SC080
10.01.06.03448
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 4.5
SG 8 SI-55 N040
10.01.01.00744
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 8
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible

  1. 1
  2. 2
  3. 3