Résultats de recherche pour 'SNG-V'

Choisissez ici la catégorie correspondante ou les articles correspondants :

Préhenseurs à aiguilles SNG-V

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm à 1,5 mm
  • Nombre d'aiguilles : 6 et 10
  • Course des aiguilles : 0 à 25 mm (variable)

Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-V

  • Composants de raccordement des préhenseurs à aiguilles pneumatiques SNG-V

Préhenseurs à aiguilles SNG-BV

  • Diamètre des aiguilles : 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : de 0 mm à 7 mm (variable)
  • Ventouse à coussin d'air : Diamètre 100 mm Force de préhension : 42 N ; 4 aiguilles de positionnement vertical d'un diamètre de 0,8 mm et course des aiguilles de 9 mm
Préhenseurs à aiguilles SNG-RV
Fin de série

Préhenseurs à aiguilles SNG-RV

  • Diamètre des aiguilles : 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 16
  • Course des aig. (RV) : 0 à 4,5 mm (variable)
Préhenseurs à aiguilles SNG-D / DV
Fin de série

Préhenseurs à aiguilles SNG-D / DV

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 / 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 24
  • Course des aiguilles (D) : 7,0 mm
  • Course des aig. (DV) : 0 à 7,0 mm (var.)

Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-BV

  • Composants de raccordement des préhenseurs à aiguilles pneumatiques SNG-BV
 

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser :

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.01.29.00008_01.jpg
Fin de série
SNG-D 24 0.8 V
10.01.29.00008
Préhenseur à aiguilles "SNG-D" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 24
Diamètre des aiguilles: 0.8 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 10,0 bar

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2021

ERS SNG-V-HT
10.01.29.00485
Jeu de pièces de rechange
pour: Pince d'aiguille
Taille: V-HT
SNG-V 6 1.2 V-S-5
10.01.29.00539
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 6
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable
Version: design mince
Course de l'aiguille Z(NA): 5 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 6 0.8 V-S-5
10.01.29.00555
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 6
Diamètre des aiguilles: 0.8 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable
Version: design mince
Course de l'aiguille Z(NA): 5 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-18
10.01.29.00547
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable, haut vigueur
Course de l'aiguille Z(NA): 18 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 6 1.5 V-HP-25
10.01.29.00568
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 6
Diamètre des aiguilles: 1.5 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable, haut vigueur
Course de l'aiguille Z(NA): 25 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HT-7
10.01.29.00428
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Fonction supplémentaire:
Course var, temp. élevée
Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 7,0 bar
Température de la pièce max.: 260 °C
SNG-V 10 1.2 V-7
10.01.29.00176
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable
Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 7,0 bar
assets/Artikelbild/10.01.29.00017_01.jpg
Fin de série
SNG-R 16 1.2 V
10.01.29.00017
Préhenseur à aiguilles "SNG-R" de construction ronde
Nombre d'aiguille: 16
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 4.5 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2021

ERS SNG-V-HT 1.2
10.01.29.00464
Jeu de pièces de rechange
pour: Pince d'aiguille
Taille: V-HT
contient: 2 Clavet à aiguil mont.
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm

  1. 1
  2. 2
  3. 3