Résultats de recherche pour 'aspirateur'

Choisissez ici la catégorie correspondante ou les articles correspondants :

Ejecteurs avec fonction soufflage SEAC

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 35 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en plastique

Ejecteurs avec système de décharge SEAC RP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 35 l/min
  • Vide max. : 85 %

Ejecteurs à ventilation atmosphérique SEAC ECO

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 35 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Avec ventilation atmosphérique

Unités de vide VE / VER

  • Capacité d'aspiration de 69 l/min
  • Vide max. : 80 %

Pompe à vide Multi-Clamp VC-M-PU

  • Pompe à vide électrique portable
  • Prête à être branchée directement (courant alternatif)
Ejecteurs compacts SCPS- / SCPSi-L
Nouveau

Ejecteurs compacts SCPS- / SCPSi-L

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 363 l/min
  • Vide max. : 90 %

Ventouses à soufflets SAB2 P (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 20 mm
  • Matière : NBR, HT1
  • Montage rapide par clipsage
Turbines pour le vide SB avec inversion électro-pneum.
Efficace

Turbines pour le vide SB avec inversion électro-pneum.

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 750 m³/h
  • Vide max. : 45 %
Modules d'éjecteur ecoPump SEP
Efficace

Modules d'éjecteur ecoPump SEP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 309 l/min
  • Pour pièces hermétiques ou poreuses
Ejecteurs basiques SBP-HV/HF
Efficace

Ejecteurs basiques SBP-HV/HF

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 309 l/min
  • Pour pièces hermétiques ou poreuses
Générateurs de vide ECBPi
Efficace

Générateurs de vide ECBPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. : 75 %
Ejecteurs compacts SCPMb / SCPMc / SCPMi
Nouveau

Ejecteurs compacts SCPMb / SCPMc / SCPMi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 28 l/min
  • Vide max. : 87 %
  • Corps en plastique
Kits de préhension pour robot ECBPM
Nouveau

Kits de préhension pour robot ECBPM

  • Kit d’un générateur de vide, d’une bride, de ventouses et d’un câble de raccordement
  • Ventouse remplaçable flexible
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 1,6 l/min
  • Vide max. : 60 %
Ventouses à soufflets FSGB (3,5 soufflets)
Fin de série

Ventouses à soufflets FSGB (3,5 soufflets)

  • Diamètre : 25 mm
  • Matière : NBR, SI
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses pour chocolat SPG

  • Diamètre : 33 mm
  • Matière : SI, SI-HD (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ejecteurs de transport SEC

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 8.640 l/min
  • Diamètre: 6 à 75 mm

Ejecteurs basiques SBPL

  • Capacité d'aspiration : 290 à 1.140 l/min
  • Vide max. : 61 à 90 %
  • Corps de base en plastique

Ejecteurs compacts SEM-C

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 673 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en aluminium
  • Système de buses à multi-étagés

Préhenseurs à flux SCG

  • Capacité d'aspiration : 270 à 650 l/min
  • Diamètre surface de ventouse : 20 mm à 60 mm
Turbines pour le vide SB
Efficace

Turbines pour le vide SB

  • Capacité d'aspiration de 75 m³/h à 1.250 m³/h
  • Vide max. : 40 %

Ejecteurs compacts SCPSb

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Préhenseurs à flux SCGS

  • Forme étroite : 25 mm
  • Capacité d'aspiration : 270 à 650 l/min
  • Diamètre surface de ventouse : 20 mm à 50 mm
Préhenseurs à flux pour aliments SFG
Nouveau

Préhenseurs à flux pour aliments SFG

  • Capacité d’aspiration : 270 à 650 l/min
  • Ventouse en silicone conforme à la réglementation de la FDA
  • Diamètre de l’élément de contact : 20 à 60 mm

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %

Pompes à vide à rotor sec EVE-TR

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 244 m³/h
  • Vide max. : 92 %

Ejecteurs compacts SXMPi Class B

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en plastique

Ejecteurs compacts SCP-FS

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 200 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en aluminium

Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 s.) restriction au flux

  • Diamètre : 20 et 40 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)
  • Montage rapide par clipsage

Centrales de vide opérationnelles VOC

  • Génération et surveillance du vide centralisées
  • Débits d’aspiration de 40, 63, 100 m³/h

Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 20 et 40 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur agro-alimentaire)
  • Montage rapide par clipsage

Ejecteurs basiques SBP-C avec fonctions supplémentaires

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 215 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en plastique
  • Technique de vannes intégrée
Ejecteurs compacts SCP / SMP
Fin de série

Ejecteurs compacts SCP / SMP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 200 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en aluminium
Ejecteurs compacts SCPM
Fin de série

Ejecteurs compacts SCPM

  • Capacité d'aspiration 6 à 23 l/min
  • Vide max.: 85 %
  • Corps de base en aluminium
Préhenseurs à flux pour surfaces très structurées SCG-HSS
Nouveau

Préhenseurs à flux pour surfaces très structurées SCG-HSS

  • Capacité d'aspiration : 270 l/min à 650 l/min
  • Surface de ventouse : rideau à goupilles de Ø 47 mm
  • Conforme à l'EDD

Ejecteurs de transport

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 8 640 l/min
  • Diamètre de 6 à 75 mm

Ejecteurs basiques SBP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 215 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Boîtier en plastique

Ejecteurs basiques SEG

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 370 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en aluminium anodisé

Ejecteurs en ligne SLP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 16 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en plastique

Ejecteurs en ligne VR

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 24 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en aluminium

Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Pompes à vide lubrifiées EVE-OG

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 255 m³/h
  • Vide max. : 98 %

Pompes à anneau d'eau EVE-WR

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 65 m³/h
  • Vide max. : 93 %

Pompes à vide à rotor sec EVE-TR X

  • Capacité d'aspiration de 10 à 129 m³/h
  • Vide max. : 92 %

Centrales de vide VZ

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 165 m³/h
  • Vide max. : 98 %
  • Contenu du réservoir jusqu'à 200 l

Unités de vide VAGG

  • Génération et surveillance mobiles du vide
  • Débits d’aspiration de 6, 18, 40 et 63 m³/h

Systèmes de préhension de surface FX-SW

  • Générateur de vide intégré (éjecteur)
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse

Ventouses à soufflets FSGA SI-HD (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 6 à 25 mm
  • Matière : SI-HD
  • Matériau conforme aux normes alimentaires

Ventouses à soufflets FSG SI-HD (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 7 à 25 mm
  • Matière : SI-HD
  • Matériau conforme aux normes alimentaires

Ventouses à soufflets FSGA SI-MD (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 11 à 33 mm
  • Matière : SI-MD
  • Matériau détectable par les métaux

Ventouses à soufflets FSGA (1,5 s.) à partir de Ø110 mm

  • Diamètre : 110 et 150 mm
  • Matière : NBR, SI
  • Plaque support vissée à la pièce en élastomère

Ventouse pour préhenseurs de courant SCG

  • Diamètre de surface de ventouse : 40 mm et 60 mm, ventouse : de 20 mm à 50 mm
  • Surfaces de ventouse en POM conforme à FDA
  • Ventouse en silicone SI-55 ou SI-HD conforme à FDA ou en NBR-AS antistatique

Ventouses plates SPL POM-NBR

  • Diamètre : de 40 à 115 mm
  • Matière de la bague d'étanchéité : NBR
  • Corps en aluminium

Ventouses à soufflets SPB4 (4,5 soufflets)

  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses plates SPF

  • Diamètre : 10 mm à 60 mm
  • Matière : ED
  • Insert de connexion modulaire

Préhenseurs à aiguilles SNG-M

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm
  • Nombre d'aiguilles : 4
  • Course des aiguilles : 3,0 mm

Ventouses à soufflets SPB1 (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 10 à 80 mm
  • Matière : ED
  • Insert de connexion modulaire
Ventouses SFF / SFB1
Nouveau

Ventouses SFF / SFB1

  • Surface d'aspiration (Ø) de 10 mm à 40 mm
  • Matière: SI, EPDM, HT1

Ventouses à soufflets SPB4f (4,5 soufflets)

  • Diamètre : 30 à 50 mm
  • Matière : SI
  • Insert de connexion modulaire ou montage rapide par clipsage
Préhenseurs magnétiques SGM-HP / -HT
Efficace

Préhenseurs magnétiques SGM-HP / -HT

  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Force de prise : 28 à 560 N

Ventouses cloches SAX

  • Dimensions : entre 30 et 115 mm
  • Matière : ED (elastodur)
  • Embout de raccordement solidement fixé

Ventouses plates SPU

  • Diamètre : 100 à 400 mm
  • Matière : NBR
  • Plaque support en aluminium

Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 2 à 33 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
  • Variantes conductrices, dissipatives et qui laisse peu de marques

Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 3 à 32 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
  • Variantes conductrices, dissipatives et qui laisse peu de marques

Ventouses plates PFYN

  • Diamètre : 1 à 30 mm
  • Matière : FPM, HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Variantes conductrices, dissipatives et qui laisse peu de marques

Ventouses plates PFYN

  • Diamètre : 1 à 200 mm
  • Matière : FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Variantes antistatiques et sans empreinte

Ventouses plates PFYN VU1

  • Diamètre : 15 à 95 mm
  • Matière : VU1
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses plates SPU

  • Diamètre : 100 à 400 mm
  • Matière : NBR, SI
  • Plaque support en aluminium

Ventouses plates SPK

  • Diamètre : 55 à 250 mm
  • Matière bord d'étanchéité : EPDM
  • Plaque support en aluminium

Ventouses plates SPC

  • Diamètre : 160 à 250 mm
  • Matière : NBR
  • Garniture insérée sur la plaque support de manière sûre et solide

Ventouses plates SHF

  • Diamètre : 125 à 210 mm
  • Matière : NK
  • Garniture insérée sur la plaque support de manière sûre et solide

Ventouses plates SHFN

  • Diamètre : 50 à 85 mm
  • Matière : NK
  • Insert enfiché ou plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouses plates SAF

  • Diamètre : 30 à 125 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouses plates SAF HT2

  • Diamètre : 30 à 60 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère

Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 2 à 78 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses à soufflets FSGA VU1 (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 30 à 110 mm
  • Matière : VU1
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses à soufflets FSGPL (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 100 à 250 mm
  • Matière : HT1, NBR
  • Plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 3 à 88 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses à soufflets FSG VU1 (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 30 à 85 mm
  • Matière : VU1
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses à soufflets SAB (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 22 à 125 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouses à soufflets SAB HT2 (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 22 à 80 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère

Ventouses cloches SAXM

  • Diamètre : 20 à 115 mm
  • Matière : ED
  • Insert modulaire (montée)

Ventouses cloches SAOG (ovales)

  • Dimensions : 60 x 20 à 95 x 40 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouses plates SGF

  • Diamètre : 125 à 400 mm
  • Matière : EPDM, HT1

Ventouses à soufflets SAB HT1 (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 22 à 125 mm
  • Matière : HT1
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère

Ventouses à soufflets SPB2 (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Matière : ED
  • Raccord de connexion modulaire

Ventouses à soufflets FGA PVC (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 13 à 22 mm
  • Matière : PVC (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses à soufflets FG PVC (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 18 à 50 mm
  • Matière : PVC (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses à soufflets SPB2f (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 15 à 50 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)
Ventouses plates SGPN
Fin de série

Ventouses plates SGPN

  • Diamètre : 15 à 40 mm
  • Matière : FPM, HT1, NK, SI
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses plates pour hautes températures SPL-HT FPM-F

  • Diamètre : 90 à 190 mm
  • Matière : FPM avec couche de feutre
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 400 °C

Ventouses plates pour hautes températures SPL-HT

  • Diamètre : 35 à 140 mm
  • Matière : Tissu spécial silicate
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 600 °C

Ventouses plates SGAN

  • Diamètre : 7 à 16 mm
  • Matière : SI, PU
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Inserts de ventouse SPI PEEK

  • Diamètre : 6 à 32 mm
  • Pour types de ventouse : FGA, FG
  • Matière : PEEK

Préhenseurs magnétiques SGM

  • Diamètre : 30 à 70 mm
  • Force de prise : 35 à 290 N

Turbines pour le vide

  • Grand volume de flux en cas de faible dépression
  • Régulation de la fréquence et inversion électro-pneumatique en option
  • Pour pièces poreuses

Ventouses plates SGON

  • Dimensions : 4 x 2 à 90 x 30 mm
  • Matière : HT1, NBR, SI
  • A partir de la taille 24 x 8 mm: blocage anti-rotation

Accessoires Préhenseurs de verre fin STGG

  • Composants pour le montage modulaire des préhenseurs de verre mince STGG

Electrovannes EMV

  • Diamètre nominal : 2 à 25 mm
  • Débit nominal : 1 à 88 m³/h
  • Tension =/~ 24/230 V

Ventouses plates SGON

  • Dimensions : 4 x 2 à 30 x 10 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI
  • Variantes conductrices, dissipatives et qui laisse peu de marques

Préhenseurs à aiguilles SNG-AP

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm ou 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : 3 à 20 mm (variable)

Ejecteurs compacts

  • Vanne d'aspiration et de soufflage intégrée
  • Vacuostat et filtres intégrés
  • Fonction d'économie d'énergie et fonctions relatives au contrôle du processus et de l'énergie en option

Electrovannes EMVO

  • Diamètre nominal : 12 à 25 mm
  • Débit nominal : 21 à 101 m³/h
  • Tension =/~ 24/230 V

Préhenseurs à aiguilles SNG-V

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm à 1,5 mm
  • Nombre d'aiguilles : 6 et 10
  • Course des aiguilles : 0 à 25 mm (variable)
Générateurs de vide ECBPM
Nouveau

Générateurs de vide ECBPM

  • Vitesse de pompage jusqu'à 1,2 l/min
  • Max. Vide : 60%

Préhenseurs de verres fins STGG

  • Surface de ventouse : 100 x 55 mm et 170 x 105 mm
  • Matière de la surface de ventouse : PEEK
  • Capacité d'aspiration: 31 à 235 l/min

Préhenseurs à aiguilles

  • Préhension en insérant des aiguilles
  • Manipulation de pièces difficiles à faire adhérer
  • Manipulation de matières poreuses

Electrovannes EMVP

  • Diamètre nominal : 5 à 50 mm
  • Débit nominal : 3 à 310 m³/h
  • Tension =/~ 24/230 V

Préhenseurs à aiguilles électriques SNGi-AE

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm ou 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : 3 à 20 mm
Préhenseurs à aiguilles SNG-RV
Fin de série

Préhenseurs à aiguilles SNG-RV

  • Diamètre des aiguilles : 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 16
  • Course des aig. (RV) : 0 à 4,5 mm (variable)
Préhenseurs à aiguilles SNG-D / DV
Fin de série

Préhenseurs à aiguilles SNG-D / DV

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 / 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 24
  • Course des aiguilles (D) : 7,0 mm
  • Course des aig. (DV) : 0 à 7,0 mm (var.)

Accessoires préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm

  • Composants pour le montage modulaire des préhenseurs de cellule photovoltaïque SWGm

Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets)

  • Dimensions : 35 x 15 à 80 x 35 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses plates SPLO

  • Dimensions : 60 x 20 à 370 x 80 mm
  • Matière : NBR
  • Plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouses à soufflets SPOB1 (ovales, 1,5 soufflets)

  • Dimensions : 60x20 et 100x40 mm
  • Matière : ED
  • Insert de connexion modulaire

Systèmes de préhension de surface FMP

  • Raccord pour générateur de vide externe
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse

Clapets anti-retour

  • Clapets anti-retour avec retour à ressort
  • Sécurisation du système en cas de panne du générateur de vide

Systèmes de préhension de surface FXP

  • Générateur de vide intégré (éjecteur)
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse

Systèmes de préhension de surface FM-SW

  • Raccord pour générateur de vide externe
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse

Systèmes de préhension de surface par le vide FMHD

  • Raccord pour générateur de vide externe
  • Joint : mousse d'étanchéité
Systèmes de préhension de surface SBX-C sans éjecteur
Fin de série

Systèmes de préhension de surface SBX-C sans éjecteur

  • Raccord pour générateur de vide externe
  • Joint : Mousse d'étanchéité
Systèmes de préhension de surface SBX-C avec éjecteur
Fin de série

Systèmes de préhension de surface SBX-C avec éjecteur

  • Générateur de vide intégré (éjecteur)
  • Joint : Mousse d'étanchéité

Ventouses plates SAOF (ovales)

  • Dimensions : 50 x 16 à 140 x 70 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouses plates SAOF HT2 (ovales)

  • Dimensions : 60 x 23 à 100 x 50 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion collé au renfort de la ventouse

Ventouses à soufflets FSGAO (1,5 soufflets)

  • Dimensions : 95 x 40 et 140 x 65 mm
  • Matière : VU1
  • Fond quadrillé de distribution du vide vissée à la pièce en élastomère

Ventouses à soufflets SAOB (ovales, 1,5 soufflets)

  • Dimensions : 60 x 30 à 140 x 70 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 s.)

  • Dimensions : 60 x 30 à 80 x 40 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion collé au renfort de la ventouse

Ventouses cloches SAOXM (ovales)

  • Dimensions : 60 x 20 à 100 x 40 mm
  • Matière : ED
  • Insert modulaire (montée)

Ventouses à soufflets SAOB HT1 (ovales, 1,5 s.)

  • Diamètre : 60 x 30 à 140 x 70 mm
  • Matière : HT1
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère

Ventouses à soufflets FSGB-R (rectangulaires)

  • Dimensions : 52 x 25 à 80 x 50 mm
  • Matière : NBR, SI
  • Plaque quadrillée de distribution du vide vissée à la pièce en élastomère

Connecteurs supérieurs VEE-CO-U

  • Matière : Polyphenylsulfone PPSU (alimentaire)

Electrovannes

  • Vannes à commande directe et à commande pilote pneumatique
  • Commande du vide / air comprimé

Ventouses à vide

  • Notre gamme de produits comprend de nombreuses ventouses dans différentes formes, dimensions et matières, et propose ainsi des ventouses adaptées à chaque application. Les ventouses se composent d'une ventouse et d'un insert de connexion.

Ventouses pour films et papier

  • Manipulation de films et de papier
  • Lèvre d'étanchéité plate et structure interne spéciale
  • Matières laissant peu de marques, conformes aux normes FDA, et résistantes à la chaleur et aux produits chimiques

Préhenseurs à aiguilles SNG-DL

  • Diamètre des aiguilles : 1,2 / 2,0 mm
  • Nombre d'aiguilles : 24
  • Course des aiguilles : 17,5 mm

Préhenseurs à flux

  • Manipulation délicate de films extrêmement fins et de matériaux poreux
  • Manipulation de verres minces, de circuits imprimés équipés ou non-équipés et d'aliments secs
  • Génération du vide intégrée

Vannes à bille à deux voies KVZ

  • Diamètre nominal : 8 à 50 mm
  • Débit nominal : 10 à 310 m³/h

Embases VEE-QCF

  • Matière : Polyphenylsulfone PPSU (alimentaire)
  • Module de base avec 1, 2 ou 4 raccordements

Ventouses à soufflets (ovales)

  • Manipulation de pièces longues et étroites
  • Compensation de la hauteur grâce au soufflet de la ventouse
  • Effet d'amortissement pour pièces fragiles

Obturateurs VEE-PL

  • Matière : Silicone SI pour VEE-PL P et polyphenylsulfone PPSU (alimentaire) pour VEE-PL C

Ejecteurs décentralisés

  • Grands volumes de transport / d’aspiration
  • Pour une génération du vide décentralisée

Vannes à bille à trois voies KVD

  • Diamètre nominal : 6 à 25 mm
  • Débit nominal : 5 à 55 m³/h
Systèmes de préhension de surface FQE
Nouveau

Systèmes de préhension de surface FQE

  • Générateur de vide pneumatique intégré ou connexion pour la génération de vide externe
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse

VacuMaster Light

  • Appareil de levage compact et léger VacuMaster Light
  • Pour des pièces petites à moyennes, essentiellement étanches
  • Pour des charges jusqu'à 100 kg

Systèmes de tables lisses pour l'usinage du verre

  • Dispositif de bridage pour l'utilisation sur otutes les tables lisses pour le traitement du verre
  • Matériau et construction conçus pour des conditions défavorables d'usinage par voie humide

Dispositifs de bridage pour pièces minces

  • Dispositifs de bridage pour le bridage de pièces minces en toute simplicité
  • Utilisation de la technique de bridage par le vide Schmalz sur différents systèmes de tables

Générateurs de vide

  • Générateur de vide pour utilisation dans les centres de traitement CNC
  • Mise à disposition et surveillance de vide

Ventouses pour le conditionnement

  • Manipulation de cartons, sachets, films et emballages-coques
  • Utilisation dans le secteur du conditionnement primaire et secondaire
  • Matières conformes aux normes FDA

Préhenseurs de verres fins

  • Préhension en douceur des verres ultra-fins
  • Manipulation extrêmement rapide et sans contamination
  • Génération du vide intégrée ou raccordement pour générateur de vide externe

Ejecteurs en ligne

  • Montage directement dans la ligne de contact
  • Format peu encombrant
  • Pour une génération du vide décentralisée

Ventouses d’arêtes pour formage à chaud SAOK HT2 (ovale)

  • Dimensions: 70 x 25 mm
  • Matières: HT2
  • Insert de connexion vulcanisé

Filtres en ligne VFI

  • Débit nominal : de 2 à 4 m³/h
  • Epaisseur de filtre : 50 µm
  • Options du raccord : tuyau 4/2, 6/4 et 8/6

Ventouses de levage HS

  • Course : 15 à 30 mm
  • Boîtier en aluminium avec vérin de levage intégré
  • Raccords M5 et G1/8" pour ventouse

Blocs de bridage VCBL-G-K1

  • Système de vide pour tables Nesting
  • Avec raccord de tuyau
  • Valeur indicative pour le vide de service : -600 mbar

Plaque métallique Innospann ISST

  • Plaque métallique avec des ouvertures d'aspiration
  • Pour un positionnement flexible des dispositifs de bridage du système modulaire Innospann

Modules d'éjecteur

  • Générateur de vide petit et compact
  • Pour une génération du vide centralisée et décentralisée
  • Silencieux intégré

Ejecteurs compact SCPb / SCPi FS RP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %

Générateurs de vide

  • Les générateurs de vide produisent le vide nécessaire. Le vide est généré soit par un système pneumatique (éjecteurs), soit par un système électrique (pompes, turbines). Les éjecteurs disposent de fonctions intelligentes pour le contrôle du processus et de l'énergie.

Système Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

  • Système comprenant une plaque et une unité de basculement et de pivotement Multi-Base
  • Génération du vide interne ou externe possible

Plaques d’adaptation ISAP-K1

  • Système de vide mono-circuit
  • Maintien mécanique sur les profils
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann

Plaques d’adaptation ISAP-K2

  • Système de vide bi-circuit
  • Maintien par le vide sur le profil
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann

Plaques d’adaptation ISAP-K1

  • Système de vide mono-circuit
  • Maintien mécanique sur les profils
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann

Plaques d’adaptation ISAP-K2

  • Système de vide bi-circuit
  • Maintien par le vide sur le profil
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann

Matrix plate MPL

  • Système de bridage en aluminium haute résistance
  • Adaptable à la technique de serrage conventionnelle
Ventouses plates SUF
Nouveau

Ventouses plates SUF

  • Diamètre : 125 à 210 mm
  • Matière : NBR
  • Plaque support en plastique renforcé

Ventouse d'arêtes SAOK (ovales)

  • Dimensions: 70 x 25 mm
  • Matières: NBR
  • Insert de connexion bien vissé

VacuMaster Basic pour manipulation horizontale

  • VacuMaster Basic pour la manipulation horizontale de charges lourdes et planes
  • Modèle Basic avec équipement de base important
  • Charges jusqu'à 750 kg

VacuMaster Comfort pour manipulation horizontale

  • VacuMaster Comfort pour la manipulation horizontale de charges lourdes et planes
  • Modèle Comfort avec régulation d'énergie et poignées de commande confort
  • Charges jusqu'à 750 kg

VacuMaster Comfort pour basculement à 90°

  • VacuMaster Comfort pour le basculement à 90° de charges lourdes à grande surface
  • Modèle Comfort avec régulation d'énergie et poignées de commande confort
  • Basculement continu et sans secousse des pièces à 90°
  • Pour des charges jusqu'à 500 kg.

VacuMaster Comfort pour retournement à 180°

  • VacuMaster Comfort pour le retournement à 180° de charges lourdes à grande surface
  • Modèle Comfort avec régulation d'énergie et poignées de commande confort
  • Retournement continu et sans secousse des pièces à 180°
  • Pour des charges jusqu'à 500 kg

Plaques d'adaptation AP-G

  • Système de vide pour tables Nesting
  • Avec raccord de tuyau
  • Valeur indicative pour le vide de service : -600 mbar

VacuMaster Coil

  • VacuMaster Coil pour un basculement continu jusqu'à 90°
  • Épaisseur maximale de la bobine refendue de 3,0 mm (aluminium) ou de 1,5 mm (acier)
  • Charges jusqu'à 1.000 kg

VacuMaster Glass

  • VacuMaster Glass pour la manipulation verticale et horizontale de fenêtres et de vitres à l'extérieur
  • Basculement manuel à 90° & pivotement manuel à 360°
  • Pour des charges jusqu'à 1.000 kg

Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB

  • Compatible avec ISST, ISAP ainsi qu’avec des tables quadrillées et lisses
  • Composé d'un bloc ventouse et d'un support de ventouse

Basic Holding Fixture BHF

  • Solution de bridage flexible et réglable manuellement pour les formes libres
  • Préfixation par le vide ou par force magnétique

Préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm

  • Dimensions : 125 x 125 mm et 156 x 156 mm
  • Modèle de base avec évacuation de l'air axiale ou latérale
  • Matière surface de ventouse : PEEK

Préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm Wet

  • Dimensions : 125 x 125 mm et 156 x 156 mm
  • Modèle de base avec échappement latéral de l'air
  • Matière de la surface de ventouse : PEEK

Plaques d’adaptation ISAP-B

  • Système de vide pour profils Biesse
  • Maintien dans les supports de ventouse
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann

Plaques d’adaptation ISAP-S

  • Système de vide pour profils SCM
  • Maintien mécanique sur les profils
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann

Plaques d’adaptation ISAP-B

  • Système de vide pour profils Biesse
  • Maintien dans les supports de ventouse
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann

Plaques d’adaptation ISAP-R

  • Système de vide pour tables quadrillées
  • Utilisation de blocs ventouses Innospan

Plaques d’adaptation ISAP-R

  • Système de vide pour tables quadrillées
  • Utilisation de blocs ventouses Innospan

Plaques d’adaptation ISAP-S

  • Système de vide pour profils SCM
  • Maintien mécanique sur les profils
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann

VacuMaster Basic pour basculement à 90°

  • VacuMaster Basic pour le basculement à 90° de charges lourdes à grande surface
  • Modèle Basic avec équipement de base important
  • Basculement continu et sans secousse des pièces à 90°
  • Pour des charges jusqu'à 500 kg.

VacuMaster Basic pour retournement à 180°

  • VacuMaster Basic pour le retournement à 180° de charges lourdes à grande surface
  • Modèle Basic avec équipement de base important
  • Retournement continu et sans secousse des pièces à 180°
  • Pour des charges jusqu'à 500 kg
 

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser :

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SQC-C-RU-80x62-NBR
10.01.18.01033
Quick Change bloc aspirateur
Version: Rond
Surface de ventouse: Diamètre 80 mm
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité: Perbunan
pour: Quick Change système
SQC-C-RU-80x102-NBR
10.01.18.01037
Quick Change bloc aspirateur
Version: Rond
Surface de ventouse: Diamètre 80 mm
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité: Perbunan
pour: Quick Change système
SQC-C-VI-80x80x62-HT1
10.01.18.01038
Quick Change bloc aspirateur
Version: Quadrilatère
Surface de ventouse: 80 x 80
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité:
Matière haute temp HT1
pour: Quick Change système
SQC-C-VI-80x80x102-HT1
10.01.18.01039
Quick Change bloc aspirateur
Version: Quadrilatère
Surface de ventouse: 80 x 80
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité:
Matière haute temp HT1
pour: Quick Change système
SQC-C-VI-80x80x102-NBR
10.01.18.01092
Quick Change bloc aspirateur
Version: Quadrilatère
Surface de ventouse: 80 x 80
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité: Perbunan
pour: Quick Change système
SQC-C-VI-80x80x62-NBR
10.01.18.01093
Quick Change bloc aspirateur
Version: Quadrilatère
Surface de ventouse: 80 x 80
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité: Perbunan
pour: Quick Change système
SQC-C-RU-80x102-HT1
10.01.18.01090
Quick Change bloc aspirateur
Version: Rond
Surface de ventouse: Diamètre 80 mm
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité:
Matière haute temp HT1
pour: Quick Change système
SQC-C-RU-80x62-HT1
10.01.18.01091
Quick Change bloc aspirateur
Version: Rond
Surface de ventouse: Diamètre 80 mm
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité:
Matière haute temp HT1
pour: Quick Change système
RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF
10.01.15.00587
Bloc aspirateur de référence flexible
Diamètre: 85 mm
Hauteur H1: 120 mm
Course Z: 21 mm
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Angle d'objet (min): 40 °
Ventouses: Innospann
pour: Basic Holding Fixture
ISCUP Cup 4 100x100x30 TV
10.01.15.00405
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (Lxl): 100 x 100 mm
Hauteur H: 30 mm
avec: Palpeur mécanique

  1. 1
  2. 2
  3. 3