Résultats de recherche pour 'joint'

Voulez-vous dire joints?

Choisissez ici la catégorie correspondante ou les articles correspondants :

Joints sphériques KGL

  • Raccord : G1/8" à G1/2"
  • Déviation : 15° max.
  • Articulation rotule étanche et très résistante

Systèmes de préhension de surface FXCB

  • Préhenseur de surface avec générateur de vide intégré
  • Convient au fonctionnement avec robots collaboratifs
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse

Systèmes de préhension de surface FMCB

  • Préhenseur de surface pour générateur de vide externe
  • Convient au fonctionnement avec robots collaboratifs
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse

Ventouses plates pour hautes températures SPL-HT

  • Diamètre : 35 à 140 mm
  • Matière : Tissu spécial silicate
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 600 °C

Raccords filetés rapides

  • Raccordement fileté M5 à G1/2"
  • Matières : laiton nickelé

Systèmes de préhension de surface FM-SW

  • Raccord pour générateur de vide externe
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse

Systèmes de préhension de surface FMP

  • Raccord pour générateur de vide externe
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse

Clapets anti-retour RSV

  • Diamètre nominal : 6 à 54 mm
  • Débit nominal : 5 à 350 m³/h
  • Filetage du raccord : G1/4" à G2"

Aide à sélection système de préhension de surface FXP

Avez-vous besoin d’un préhenseur de surface avec générateur de vide intégré ? Dans cette aide de sélection, vous pouvez choisir entre différentes longueurs et différents joints. Le tout adapté à votre application.

Aide à sélection système de préhension de surface FMP

Grâce à cette aide de sélection, vous trouverez plus rapidement un préhenseur de surface adapté pour la génération externe de vide. Choisissez entre différentes longueurs, différents joints et types de vanne.

Commande à pédale FU

  • Diamètre nominal 7,2 mm
  • Débit nominal 6 m³/h

Systèmes de préhension de surface FX-SW

  • Générateur de vide intégré (éjecteur)
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse

Blocs de bridage en aluminium VCBL-A-K1

  • Systeme de vide mono-circuit
  • Bloc de bridage en aluminium
  • Sans tuyau avec maintien mécanique sur les profils

Blocs de bridage en aluminium VCBL-A-K2

  • Système de vide bi-circuit
  • Bloc de bridage en aluminium
  • Sans tuyau avec pré-fixation par le vide sur le profil

Blocs de bridage VCBL-G-K1

  • Système de vide pour tables Nesting
  • Avec raccord de tuyau
  • Valeur indicative pour le vide de service : -600 mbar
Ventouses plates SUF
Nouveau

Ventouses plates SUF

  • Diamètre : de 1 à 100 mm
  • Matière : NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS, HT1
Ventouse Bin-Picking SVE
Nouveau

Ventouse Bin-Picking SVE

  • Diamètre : 53 mm
  • Matière : PU, SI-MD (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses pour chocolat SPG

  • Diamètre : 33 mm
  • Matière : SI, SI-HD (utilisation dans le secteur alimentaire)

Systèmes de préhension de surface FXP

  • Générateur de vide intégré (éjecteur)
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse

Plaques d'adaptation AP-G

  • Système de vide pour tables Nesting
  • Avec raccord de tuyau
  • Valeur indicative pour le vide de service : -600 mbar

Ventouses plates SPK

  • Diamètre : 55 à 250 mm
  • Matière bord d'étanchéité : EPDM
  • Plaque support en aluminium

Ventouses cloches SAXM

  • Diamètre : 20 à 115 mm
  • Matière : ED
  • Insert modulaire (montée)

Vannes à bille à trois voies KVD

  • Diamètre nominal : 6 à 25 mm
  • Débit nominal : 5 à 55 m³/h

Vannes à bille à deux voies KVZ

  • Diamètre nominal : 8 à 50 mm
  • Débit nominal : 10 à 310 m³/h

Rotules articulées

  • Rotules intégralement articulées pour l'ajustement de la ventouse aux surfaces obliques

Accessoires et pièces de rechange Innospann

  • Blocs ventouses, garnitures de friction, cordons d’étanchéité
  • Bagues intermédiaires, butées et bouchons

Ejecteurs compacts SEM-C

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 673 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en aluminium
  • Système de buses à multi-étagés
 

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser :

  1. 1
  2. 2
  3. 3
O-RING 10x2.5 NBR-70
10.07.08.00002
Joint torique
Diamètre intérieur d: 10 mm
Diamètre de corde: 2.5 mm
Matière: Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 70 °Sh
O-RING 14x1.5 NBR-70
10.07.08.00150
Joint torique
Diamètre intérieur d: 14 mm
Diamètre de corde: 1.5 mm
Matière: Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 70 °Sh
V-RING 63x11 V-070 NBR
10.07.08.00554
Joint trapézoïdal
Diamètre intérieur d: 63 mm
Longueur L: 11 mm
Type: V-070
Matière: Caoutchouc nitrile NBR
O-RING 19x3.2 NBR-70
10.07.08.00123
Joint torique
Diamètre intérieur d: 19 mm
Diamètre de corde: 3.2 mm
Matière: Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 70 °Sh
O-RING 10x1.5 NBR-70
10.07.08.00129
Joint torique
Diamètre intérieur d: 10 mm
Diamètre de corde: 1.5 mm
Matière: Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 70 °Sh
V-RING 63x13 V-65 S NBR
10.07.08.00100
Joint trapézoïdal
Diamètre intérieur d: 63 mm
Longueur L: 13 mm
Type: V-65 S
Matière: Caoutchouc
DR G3/4x2 PA
10.07.08.00024
Joint d'étanchéité
pour: G3/4"
Longueur L: 2 mm
Diamètre extérieur D: 33 mm
Diamètre intérieur d: 27 mm
Matière: Polyamide
DR 121/113x6 MOS NK-20
10.01.12.03247
Joint d'étanchéité
Diamètre extérieur D: 121 mm
Diamètre intérieur d: 113 mm
Longueur L: 6 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 20 °Sh
DR 178.3/170.25x6 MOS NK-20
10.01.12.03248
Joint d'étanchéité
Diamètre extérieur D: 178.3 mm
Diamètre intérieur d: 170.25 mm
Longueur L: 6 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 20 °Sh
DR G1x2 PA
10.07.08.00025
Joint d'étanchéité
pour: G1"
Longueur L: 2 mm
Diamètre extérieur D: 39 mm
Diamètre intérieur d: 34 mm
Matière: Polyamide

  1. 1
  2. 2
  3. 3