Résultats de recherche pour 'pièces détachées'

Choisissez ici la catégorie correspondante ou les articles correspondants :

Accessoires et pièces de rechange Innospann

  • Blocs ventouses, garnitures de friction, cordons d’étanchéité
  • Bagues intermédiaires, butées et bouchons

Ventouses cloches SAXM

  • Diamètre : 20 à 115 mm
  • Matière : ED
  • Insert modulaire (montée)

Ventouses à soufflets SPB2 (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Matière : ED
  • Raccord de connexion modulaire
 

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser :

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SC-I 045 AR-FDC
10.01.24.00010
Schmalz-Connector déposant
Dimensions: 045
Version: Anti-rot/ Élém d friction
Application: SAOXM 80x30
SC-A 055 M14x1.5-AG L
10.01.06.02823
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 055
Filetage G1: M14x1.5-M
Longueur ajustable: 7.2 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 055 G1/4-AG L
10.01.06.02821
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 055
Filetage G1: G1/4"-M
Longueur ajustable: 7.2 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 045 M14x1.5-AG L
10.01.06.02820
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 045
Filetage G1: M14x1.5-M
Longueur ajustable: 7.2 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 065 M10-AG L
10.01.06.02825
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 065
Filetage G1: M10-M
Longueur ajustable: 8 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 055-AR G1/4-AG L
10.01.06.03165
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 055-AR
Filetage G1: G1/4"-M
Longueur ajustable: 2.5 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-S 065 FDC-L
10.01.06.02805
Elément de fixation inférieur
Dimensions: 065
Construction:
Élém d fric av auto verr
SC-A 045 G3/8-IG L
10.01.06.02737
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 045
Filetage G1: G3/8"-F
Longueur ajustable: 17.2 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-S 055 L
10.01.06.02746
Elément de fixation inférieur
Dimensions: 055
Construction: Auto verrouillage
SC-A 045 M16x1.5-AG L
10.01.06.03186
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 045
Filetage G1: M16x1.5-M
Longueur ajustable: 7.7 mm
Construction: Auto verrouillage

  1. 1
  2. 2
  3. 3