Résultats de recherche pour 'spb'

Voulez-vous dire spb1?

Choisissez ici la catégorie correspondante ou les articles correspondants :

Inserts de ventouse SPI (pour SPB1)

  • Pour ventouse à soufflets SPB1 ED-65

Ventouses à soufflets SPB4 (4,5 soufflets)

  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses à soufflets SPB4f (4,5 soufflets)

  • Diamètre : 30 à 50 mm
  • Matière : SI
  • Insert de connexion modulaire ou montage rapide par clipsage

Ventouses à soufflets SPB2 (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Matière : ED
  • Raccord de connexion modulaire

Ventouses à soufflets SPB2f (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 15 à 50 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses à soufflets SPB1 (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 10 à 80 mm
  • Matière : ED
  • Insert de connexion modulaire

Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 20 et 40 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur agro-alimentaire)
  • Montage rapide par clipsage

Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 s.) restriction au flux

  • Diamètre : 20 et 40 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)
  • Montage rapide par clipsage
 

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser :

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SSPB-117 117-125 NBR
10.01.15.00719
plaque d'aspiration avec roulement à billes pour le serrage flexible et les systèmes de préhension
Diamètre Ds: 117 mm
Altitude d'exploitation (plage):
117.0 ... 125.0 mm
Matériau support de pièce: Elastodur
Matière d'étanchéité: Perbunan
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Hauteur H1: 137 mm
SPI 16 PE SPB4-20
10.01.06.02915
Insert pour le renforcement et contre le vrillage d'une ventouse
Dimensions: 16
Matière: Polyéthylène
Application: SPB4-20
SPB2 40 ED-65 SC050
10.01.06.03412
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2 40 SI-55 P
10.01.06.03126
Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
Version: Clipsable
SPB2f 30 SI-55 SC080
10.01.06.03643
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 2.5
SPB4 40 SI-HD SC090
10.01.06.03379
Ventouse (ronde) à 4,5 soufflet de manipulation de sachets et d'emballages souples
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 30 SI-HD SC080
10.01.06.03180
Ventouse (ronde) à 4,5 soufflet de manipulation de sachets et d'emballages souples
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 50 SI-HD SC090
10.01.06.03380
Ventouse (ronde) à 4,5 soufflet de manipulation de sachets et d'emballages souples
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 20 SI-HD SC080
10.01.06.03378
Ventouse (ronde) à 4,5 soufflet de manipulation de sachets et d'emballages souples
Dimensions: 20
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 4.5
SPI 31 PA SPB2-40
10.01.06.03925
Insert de ventouse pour empêcher la deformation de la pièce à saisir
Dimensions: 31
Matière: Polyamide
Application: SPB2-40

  1. 1
  2. 2
  3. 3