Résultats de recherche pour 'spb2'

Choisissez ici la catégorie correspondante ou les articles correspondants :

Ventouses à soufflets SPB2 (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Matière : ED
  • Raccord de connexion modulaire

Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 20 et 40 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur agro-alimentaire)
  • Montage rapide par clipsage

Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 s.) restriction au flux

  • Diamètre : 20 et 40 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)
  • Montage rapide par clipsage

Ventouses à soufflets SPB2f (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 15 à 50 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)
 

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser :

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SPI 31 PA SPB2-40
10.01.06.03925
Insert de ventouse pour empêcher la deformation de la pièce à saisir
Dimensions: 31
Matière: Polyamide
Application: SPB2-40
SPI 40 PA SPB2-40
10.01.06.04044
Insert de ventouse pour empêcher la deformation de la pièce à saisir
Dimensions: 40
Matière: Polyamide
Application: SPB2-40
SPI 30 PA SPB2-30
10.01.06.04043
Insert de ventouse pour empêcher la deformation de la pièce à saisir
Dimensions: 30
Matière: Polyamide
Application: SPB2-30
SPI 25 PA SPB2-25
10.01.06.04042
Insert de ventouse pour empêcher la deformation de la pièce à saisir
Dimensions: 25
Matière: Polyamide
Application: SPB2-25
SPI 50 PA SPB2-50
10.01.06.04045
Insert de ventouse pour empêcher la deformation de la pièce à saisir
Dimensions: 50
Matière: Polyamide
Application: SPB2-50
SPI 20 PA SPB2-20
10.01.06.04041
Insert de ventouse pour empêcher la deformation de la pièce à saisir
Dimensions: 20
Matière: Polyamide
Application: SPB2-20
SA-LEIST 188x25 SPB2-40P 4S
10.01.38.02465
Profil pow´la connexion des ventouse
Longueur L: 188 mm
Largeur B: 25 mm
Hauteur H: 56 mm
Ventouses: Vent. à soufflets SPB2
Diamètre Ds: 40 mm
Version: Clipsable
Nombre de ventouses: 4
SA-LEIST 134x25 SPB2-40P 3S
10.01.38.02467
Profil pow´la connexion des ventouse
Longueur L: 134 mm
Largeur B: 25 mm
Hauteur H: 56 mm
Ventouses: Vent. à soufflets SPB2
Diamètre Ds: 40 mm
Version: Clipsable
Nombre de ventouses: 3
SA-LEIST 90x25 SPB2-40P 2S
10.01.38.02469
Profil pow´la connexion des ventouse
Longueur L: 90 mm
Largeur B: 25 mm
Hauteur H: 56 mm
Ventouses: Vent. à soufflets SPB2
Diamètre Ds: 40 mm
Version: Clipsable
Nombre de ventouses: 2
SA-LEIST 200x19.8 SPB2-20P 6S
10.01.38.02473
Profil pow´la connexion des ventouse
Longueur L: 200 mm
Largeur B: 19.8 mm
Hauteur H: 32.8 mm
Ventouses: Vent. à soufflets SPB2
Diamètre Ds: 20 mm
Version: Clipsable
Nombre de ventouses: 6

  1. 1
  2. 2
  3. 3