Commutateurs et surveillance du système

Il est primordial d'installer un dispositif de contrôle du système pour assurer le fonctionnement fiable d'un système de vide. Schmalz propose une vaste gamme de contacteurs, de dispositifs de réglage et de mesure, ainsi que des systèmes d'alarme.

Vacuostats mécaniques
Vacuostats mécaniques
  • Vacuostats électromécaniques et pneumatiques
  • Plage de mesure : de -1 à 0 bar
×
Vacuostats mécaniques
Application dans tous les domaines qui exigent un signal électrique ou pneumatique en fonction de valeurs de vide données, utilisable comme élément de mesure et de commutation.
Capteurs de vide et pression
Capteurs de vide et pression
  • Capteurs de vide et de pression à signal de sortie analogique
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bars
×
Capteurs de vide et pression
Capteurs électroniques de mesure des valeurs de vide et de pression directement sur la ventouse.
Vacuostats / pressostats électroniques
Vacuostats / pressostats électroniques
  • Vacuostat et pressostat électroniques avec ou sans affichage
  • Différentes plages de mesure : -1 à 10 bar
  • Fonctions de commande PNP et NPN
×
Vacuostats / pressostats électroniques
Pour la mesure et la surveillance de dépression et de surpression dans les systèmes d'automatisation et de manipulation, vacuostat à sortie de commutation numérique et analogique, point de commutation et hystérésis réglables.
Matérical de mesure et de réglage
Matérical de mesure et de réglage
  • Manomètre, régulateur de vide et réducteur de pression
×
Matérical de mesure et de réglage
Les instruments de mesure (manomètres) sont utilisés dans les systèmes de vide pour mesurer le niveau de vide et l’afficher au format analogique. Leurs dimensions et raccords sont normalisés et peuvent donc être utilisés de façon universelle. Les dispositifs de réglage, comme le régulateur de vide et de pression, peuvent être réglés mécaniquement et permettent de compenser les variations de pression du système.
Systèmes d'alarme
Systèmes d'alarme
  • Système d'alarme électronique pour la surveillance de systèmes de vide
  • Signal sonore
×
Systèmes d'alarme
Les systèmes d'alarme surveillent la baisse du vide de travail et émettent un signal sonore lorsque celui-ci atteint un niveau inférieur à une valeur de vide prédéfinie.
Raccords et adaptateurs pour interrupteurs à vide
Raccords et adaptateurs pour interrupteurs à vide
  • Raccordement électrique de vacuostats et pressostats
×
Raccords et adaptateurs pour interrupteurs à vide
Câbles de raccordement électrique et adaptateurs pour pressostat et vacuostat.
Technologie des capteurs de débit
Technologie des capteurs de débit
  • Capteur de débit avec vacuostats et pressostats intégrés
  • Max. plage de débit de 5 à 200 l/min
×
Technologie des capteurs de débit
Utilisation flexible dans diverses industries telles que l'électronique, l'automobile ou l'emballage pour la surveillance précise des composants, la mesure de la consommation d'air ou la surveillance des fuites ou de la contamination des systèmes.